(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライド式バルブ開閉札(回転タイプ) 「開(緑) 閉(赤)」 165シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3401-98
スライド式バルブ開閉札(回転タイプ) 「開(緑) 閉(赤)」 165シリーズ トク15-44A スライドシキバルブカイヘイフダ

通常単価(税別)
1,780円
税込単価
1,958円

【特長】・特定化学物質等障害予防規則、第15条特定化学物質取扱事業所に必要な標...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 表示内容:
    その他
  • 表示内容詳細:
    開(緑)・閉(赤)

型番

61-3401-98 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3401-98 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質(本体)
詳細
材質詳細
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3401-98

その他
両面裏印刷加工・7mmΦ穴×2
本体/硬質エンビ、取付金具/ステンレス
130×60×3

1個

1,780( 1,958円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令
・標示板の色・サイズは定められていません。
・逆立ちすれば、表示が変わる
・札を上下にひっくり返すと、カーソルがスライドして表示が切り替わります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スライド式バルブ開閉札(回転タイプ) 「開(緑) 閉(赤)」 165シリーズの型番61-3401-98のページです。
型番61-3401-98に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライド式バルブ開閉札(回転タイプ) 「開(緑) 閉(赤)」 165シリーズ

スライド式バルブ開閉札(回転タイプ) 「開(緑) 閉(赤)」 165シリーズ

    スライド式バルブ開閉札 (回転タイプ)

    スライド式バルブ開閉札 (回転タイプ)

      スライド式バルブ開閉札(回転タイプ) 「開(赤) 閉(緑)」

      スライド式バルブ開閉札(回転タイプ) 「開(赤) 閉(緑)」

        スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ) 「開(緑) 閉(赤)」 165シリーズ

        スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ) 「開(緑) 閉(赤)」 165シリーズ

          スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ) 「常時開(緑) 常時閉(赤)」

          スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ) 「常時開(緑) 常時閉(赤)」

            メーカー アズワン 日本緑十字社 アズワン アズワン アズワン
            通常価格 1,360円 1,096円 1,360円 950円 1,022円
            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   8日目   4日目  
            商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識
            表示内容 その他 その他 その他 その他 その他
            表示内容詳細 開(緑)・閉(赤) - 開(赤)・閉(緑) 開(緑)・閉(赤) 常時開(緑)・常時閉(赤)

            スライド式バルブ開閉札(回転タイプ) 「開(緑) 閉(赤)」 165シリーズのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            61-3402-03
            61-3402-04
            61-3402-08
            61-3402-09
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            材質(本体) 詳細 材質詳細 サイズ(mm)

            9,200円

            ( 10,120円 )
            1個 -

            8日目

            アルミ両面彫刻加工・5mmΦ穴×2・無反射彫刻文字取付金具/ステンレス90×35×4.5

            1,460円

            ( 1,606円 )
            1個 -

            1日目

            その他両面裏印刷加工本体/硬質エンビ、取付金具/ステンレス90×35×3

            4,500円

            ( 4,950円 )
            1個 -

            8日目

            アルミ文字部分反射シート・5mmΦ穴×2・反射シート文字取付金具/ステンレス90×35×4.5

            1,360円

            ( 1,496円 )
            1個 -

            8日目

            その他両面裏印刷加工・4mmΦ穴×2本体/硬質エンビ、取付金具/ステンレス50×35×3

            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました