(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグマック(中) マグネット式数字表示器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグマック(中) マグネット式数字表示器

通常価格(税別)
5,400円
税込価格
5,940円

【特長】・便利なデジタルタイプの数字が身近になった!・マグマックは数字を構成す...

詳細情報を確認する

型番

61-3393-93 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-3393-93

1個

5,400( 5,940円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・便利なデジタルタイプの数字が身近になった!
・マグマックは数字を構成する7枚のピースを指で表から裏、裏から表へ反転させ、簡単に0~9までの数字を変えられる表示板です。もう書き換えや差替え、カードの保管といったわずらわしさから解放されました。シンプル&ローコスト。しかも視覚効果は電子式と同じです。
【商品仕様】
・材質:本体/アクリル、裏面/スチール、数字ピース/マグネット
・サイズ:140×90mm(板面)
・裏面接着テープ付
・マグマック(チュウ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグマック(中) マグネット式数字表示器

マグマック(中) マグネット式数字表示器

    マグマック(小) マグネット式数字表示器

    マグマック(小) マグネット式数字表示器

      マグマック(大) マグネット式数字表示器

      マグマック(大) マグネット式数字表示器

        蓄光性標識 両面テープ2本付・蓄光板

        蓄光性標識 両面テープ2本付・蓄光板

          ユニット 衛生標識 お手洗 エコユニボード 300×600mm

          ユニット 衛生標識 お手洗 エコユニボード 300×600mm

            階数表示板 エコユニボード 450×450MM

            階数表示板 エコユニボード 450×450MM

              廃棄物標識 ゴムマグネット・120X240

              廃棄物標識 ゴムマグネット・120X240

                消防標識 (消防隊専用)・プラスチック・100X300

                消防標識 (消防隊専用)・プラスチック・100X300

                  室名表示板 通用口

                  室名表示板 通用口

                    階数表示板

                    階数表示板

                      流体名表示板 120X60

                      流体名表示板 120X60

                        流体名ステッカー 120X60

                        流体名ステッカー 120X60

                          ユニット 階数表示板 F/F エコユニボード 300×300mm

                          ユニット 階数表示板 F/F エコユニボード 300×300mm

                            メーカー アズワン アズワン アズワン ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 5,400円 4,271円 13,700円 900円 840円 1,330円 710円 500円 625円 770円 660円 616円 599円
                            通常出荷日 8日目   4日目   8日目   1日目~   1日目~   6日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   6日目   4日目~   1日目~   6日目  

                            マグマック(中) マグネット式数字表示器のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました