(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バッジ209

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バッジ209

通常単価(税別)
1,250円
税込単価
1,375円

【商品仕様】・表示内容:フォークリフト・材質:銅・サイズ:20mm丸・七宝焼・...

詳細情報を確認する

型番

61-3426-31 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3426-31

5個

1,250( 1,375円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・表示内容:フォークリフト
・材質:銅
・サイズ:20mm丸
・七宝焼・裏ピン付
・裏面
・バッジ209

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バッジ209の型番61-3426-31のページです。
型番61-3426-31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バッジ209

バッジ209

    バッジ「フォークリフト」

    バッジ「フォークリフト」

      バッジ「火元責任者」

      バッジ「火元責任者」

        バッジ 安全推進員 サイズ(mm) 30丸

        バッジ 安全推進員 サイズ(mm) 30丸

          バッジ 安全委員 サイズ(mm) 30丸

          バッジ 安全委員 サイズ(mm) 30丸

            バッジ「危 危険物取扱者」

            バッジ「危 危険物取扱者」

              バッジ「ZD」

              バッジ「ZD」

                バッジ「特化物作業責任者特定化学物質等」

                バッジ「特化物作業責任者特定化学物質等」

                  バッジ「玉掛」

                  バッジ「玉掛」

                    バッジ 安全推進員 サイズ(mm) 20丸

                    バッジ 安全推進員 サイズ(mm) 20丸

                      バッジ 安全委員 サイズ(mm) 20丸

                      バッジ 安全委員 サイズ(mm) 20丸

                        バッジ 安全担当者 サイズ(mm) 30丸

                        バッジ 安全担当者 サイズ(mm) 30丸

                          バッジ「総括」

                          バッジ「総括」

                            メーカー アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社
                            通常価格 1,250円 1,020円 1,020円 1,454円 1,454円 1,248円 1,020円 1,613円 1,020円 1,248円 1,248円 1,454円 1,471円
                            通常出荷日 8日目   4日目   4日目   5日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目  

                            腕章カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました