(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

胸9 ビニールワッペン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

胸9 ビニールワッペン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
489円
税込単価
538円

【商品仕様】・表示内容:安全当番・材質:軟質エンビ・サイズ:90×60×0.7...

詳細情報を確認する

型番

61-3425-41 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3425-41

5個

489( 538円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・表示内容:安全当番
・材質:軟質エンビ
・サイズ:90×60×0.7mm
・ラミネート加工・安全ピン付
・ムネ9

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

胸9 ビニールワッペンの型番61-3425-41のページです。
型番61-3425-41に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

胸9 ビニールワッペン

胸9 ビニールワッペン

    ビニール製ワッペン (胸章)

    ビニール製ワッペン (胸章)

      胸8 ビニールワッペン

      胸8 ビニールワッペン

        胸6 ビニールワッペン

        胸6 ビニールワッペン

          胸4 ビニールワッペン

          胸4 ビニールワッペン

            胸24 ビニールワッペン

            胸24 ビニールワッペン

              ビニールワッペン

              ビニールワッペン

                胸17 ビニールワッペン

                胸17 ビニールワッペン

                  メーカー アズワン 日本緑十字社 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                  通常価格 489円 478円 454円 489円 489円 460円 287円 490円
                  通常出荷日 4日目   1日目~   4日目   2日目   4日目   4日目   1日目   8日目  

                  胸9 ビニールワッペンのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  腕章カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました