(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズワン 腕章名札

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アズワン 腕章名札

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
510円
税込単価
561円

【特長】・長さ調整可能なゴムバンドにより腕にぴったりフィットし、作業の邪魔にな...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    腕章
  • 材質:
    表示面/PVC
  • 仕様:
    長さ調整ゴムバンド・中紙付・上部安全ピン付
  • サイズ:
    外寸/86×150mm、表示面/78×114mm
  • 中紙サイズ:
    74×105mm

型番

61-3425-30 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3425-30

本体・バンド:ブルー

5個

510( 561円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長さ調整可能なゴムバンドにより腕にぴったりフィットし、作業の邪魔になりません。
・差し込み式なので簡単に表示内容が変更できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アズワン 腕章名札の型番61-3425-30のページです。
型番61-3425-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズワン 腕章名札

アズワン 腕章名札

    日本緑十字 腕章名札

    日本緑十字 腕章名札

      グリーンクロス 役職表示ワッペン 作業主任者

      グリーンクロス 役職表示ワッペン 作業主任者

        自衛消防隊用腕章「自衛消防隊警戒係」

        自衛消防隊用腕章「自衛消防隊警戒係」

          グリーンクロス 役職表示ワッペン 白無地

          グリーンクロス 役職表示ワッペン 白無地

            グリーンクロス 役職表示ワッペン 安全パトロール

            グリーンクロス 役職表示ワッペン 安全パトロール

              交通腕章(夜光テープ付) 67022

              交通腕章(夜光テープ付) 67022

                自衛消防隊用腕章「自衛消防隊広報係」

                自衛消防隊用腕章「自衛消防隊広報係」

                  自衛消防隊用腕章「自衛消防隊通報係」

                  自衛消防隊用腕章「自衛消防隊通報係」

                    グリーンクロス 役職表示ワッペン 防火管理者

                    グリーンクロス 役職表示ワッペン 防火管理者

                      グリーンクロス ワイド腕章無地

                      グリーンクロス ワイド腕章無地

                        グリーンクロス 役職表示ワッペン 安全帯不着用許可者

                        グリーンクロス 役職表示ワッペン 安全帯不着用許可者

                          自衛消防隊用腕章「自衛消防隊搬出係」

                          自衛消防隊用腕章「自衛消防隊搬出係」

                            メーカー アズワン 日本緑十字社 グリーンクロス 日本緑十字社 グリーンクロス グリーンクロス アイトス 日本緑十字社 日本緑十字社 グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス 日本緑十字社
                            通常価格 510円 550円 289円 779円 297円 314円 846円 779円 779円 273円 742円 297円 779円
                            通常出荷日 2日目   2日目~   7日目   4日目   7日目   7日目   4日目   4日目   1日目   7日目   7日目   7日目   1日目  
                            商品タイプ 腕章 腕章 ワッペン 腕章 ワッペン ワッペン 腕章 腕章 腕章 ワッペン - ワッペン 腕章
                            材質 表示面/PVC - - - - - - - - - - - -
                            仕様 長さ調整ゴムバンド・中紙付・上部安全ピン付 - - - - - - - - - - - -
                            サイズ 外寸/86×150mm、表示面/78×114mm - - - - - - - - - - - -
                            中紙サイズ 74×105mm - - - - - - - - - - - -

                            アズワン 腕章名札のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            腕章カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました