(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

腕章-22A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

腕章-22A

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
863円
税込単価
949円

【商品仕様】・表示内容:守衛・材質:軟質エンビ・サイズ:(A)90×360mm...

詳細情報を確認する

型番

61-3424-28 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3424-28

1個

863( 949円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・表示内容:守衛
・材質:軟質エンビ
・サイズ:(A)90×360mm
・ラミネート加工・ヒモ・上部安全ピン付
・ワンショウ-22A

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

腕章-22Aの型番61-3424-28のページです。
型番61-3424-28に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

腕章-22A

腕章-22A

    腕章-42A

    腕章-42A

      腕章-8A

      腕章-8A

        腕章-12A

        腕章-12A

          メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン
          通常価格 863円 871円 862円 930円
          通常出荷日 1日目   4日目   4日目   1日目  

          腕章カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました