(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

伸縮バリケード 最大幅3m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

伸縮バリケード 最大幅3m

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
36,925円
税込価格
40,618円

【特長】・屋内外の使用場所に合わせて、最大約3000mmまでのサイズを調整して...

詳細情報を確認する

型番

61-9939-74 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-9939-74

1個

36,925( 40,618円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋内外の使用場所に合わせて、最大約3000mmまでのサイズを調整してご使用できます。
【商品仕様】
・材質:ABS
・サイズ:収納時/約W380×H930×D500mm、最大展開時/約W3000mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

伸縮バリケード 最大幅3m

伸縮バリケード 最大幅3m

    伸縮バリケード 最大幅3m 日本緑十字社

    伸縮バリケード 最大幅3m 日本緑十字社

      DBS-1 バリケードフェンス

      DBS-1 バリケードフェンス

        930x380-3000mm フェンス(伸縮式) EA983DY-1

        930x380-3000mm フェンス(伸縮式) EA983DY-1

          プラバーTR スライドタイプ/プラバーTR 小・W 小・W 大

          プラバーTR スライドタイプ/プラバーTR 小・W 小・W 大

            960×240-2500mm バリケード(伸縮式)

            960×240-2500mm バリケード(伸縮式)

              カラーパイプバリケード

              カラーパイプバリケード

                簡易アルミキャスターゲート

                簡易アルミキャスターゲート

                  プラバー

                  プラバー

                    プラケード(1000×350×580)

                    プラケード(1000×350×580)

                      単管バリケード(PP製)

                      単管バリケード(PP製)

                        重機接触防止装置エスカルバー

                        重機接触防止装置エスカルバー

                          メーカー アズワン 日本緑十字社 アズワン エスコ 日本緑十字社 エスコ トーグ安全工業 ピカコーポレイション トラスコ中山 ミツギロン工業 三甲 つくし工房
                          通常価格 36,925円 36,925円 65,257円 28,760円 8,313円 9,960円 28,505円 62,967円 6,051円 5,696円 1,486円 17,603円
                          通常出荷日 8日目   8日目   10日目   2日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目~   1日目   1日目~   2日目~  

                          伸縮バリケード 最大幅3mのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました