(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DBS-1 バリケードフェンス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DBS-1 バリケードフェンス

通常価格(税別)
65,257円
税込価格
71,783円

【特長】・簡単移動でコンパクト収納。・2台以上繋ぎ合わすことができます。【商品...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

61-3439-64 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-3439-64

1個

65,257( 71,783円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単移動でコンパクト収納。
・2台以上繋ぎ合わすことができます。
【商品仕様】
・材質:PP
・サイズ:(収納時)約H1025×W515×D400mm (最大展開時)約3500mm
・重量:約7.4㎏
・DBS-1

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DBS-1 バリケードフェンス

DBS-1 バリケードフェンス

    伸縮バリケード 最大幅3m

    伸縮バリケード 最大幅3m

      960×240-2500mm バリケード(伸縮式)

      960×240-2500mm バリケード(伸縮式)

        930x380-3000mm フェンス(伸縮式) EA983DY-1

        930x380-3000mm フェンス(伸縮式) EA983DY-1

          プラバーTR スライドタイプ/プラバーTR 小・W 小・W 大

          プラバーTR スライドタイプ/プラバーTR 小・W 小・W 大

            カラーパイプバリケード

            カラーパイプバリケード

              単管バリケード(PP製)

              単管バリケード(PP製)

                簡易アルミキャスターゲート

                簡易アルミキャスターゲート

                  プラケード(1000×350×580)

                  プラケード(1000×350×580)

                    重機接触防止装置エスカルバー

                    重機接触防止装置エスカルバー

                      プラバー

                      プラバー

                        ユニット バリケード 鉄製 本体/800×1200 板/150×1060

                        ユニット バリケード 鉄製 本体/800×1200 板/150×1060

                          メーカー アズワン アズワン エスコ エスコ 日本緑十字社 トーグ安全工業 三甲 ピカコーポレイション ミツギロン工業 つくし工房 トラスコ中山 ユニット
                          通常価格 65,257円 36,925円 9,960円 28,760円 8,313円 28,505円 1,486円 62,967円 5,696円 17,603円 6,051円 4,835円
                          通常出荷日 10日目   8日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目~   4日目   1日目   2日目~   1日目~   5日目  

                          DBS-1 バリケードフェンスのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました