(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

H鋼ショックレスガード 屋内・屋外どちらでも利用可能

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

H鋼ショックレスガード 屋内・屋外どちらでも利用可能

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,431円
税込単価
2,674円

【特長】・H型鋼のエッジ部分の養生緩衝材です・中空形状の為、衝撃吸収性に優れて...

詳細情報を確認する

型番

61-9939-43 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
H鋼対応幅
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-9939-43

コーナタイプクッション
14~16mm幅

1個

2,431( 2,674円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・H型鋼のエッジ部分の養生緩衝材です
・中空形状の為、衝撃吸収性に優れています
・屋内・屋外どちらでも利用できる耐久性があります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

H鋼ショックレスガード 屋内・屋外どちらでも利用可能の型番61-9939-43のページです。
型番61-9939-43に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

H鋼ショックレスガード 屋内・屋外どちらでも利用可能

H鋼ショックレスガード 屋内・屋外どちらでも利用可能

    1000mm コーナーガード EA983FGシリーズ

    1000mm コーナーガード EA983FGシリーズ

      1000mm エッジガード

      1000mm エッジガード

        890/900mm クッションガード(丸型/2個)

        890/900mm クッションガード(丸型/2個)

          1000mm  クッションガード(平面・コーナー兼用)

          1000mm クッションガード(平面・コーナー兼用)

            H鋼ショックレスガード 屋内、屋外どちらでも利用可能

            H鋼ショックレスガード 屋内、屋外どちらでも利用可能

              1000mm コーナーガード(金属ベース付)

              1000mm コーナーガード(金属ベース付)

                メーカー アズワン エスコ エスコ エスコ エスコ 日本緑十字社 エスコ
                通常価格 1,981円 2,810円 1,770円 2,800円 3,630円 2,200円 2,770円
                通常出荷日 1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能
                取付方法 差し込みタイプ - 差し込みタイプ 卷きタイプ - 差し込みタイプ -
                材質 軟質塩化ビニール 軟質塩化ビニール 軟質塩化ビニール NBR(発泡ゴム) 軟質塩化ビニール 軟質塩化ビニール その他
                付属品 なし なし なし なし なし - あり
                サイズ 1m - - - - - -

                H鋼ショックレスガード 屋内・屋外どちらでも利用可能のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                61-9939-42
                61-9939-44
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                商品タイプ H鋼対応幅

                1,981円

                ( 2,179円 )
                1個 あり

                1日目

                コーナタイプクッショングレー9~12mm幅

                2,431円

                ( 2,674円 )
                1個 あり

                4日目

                コーナタイプクッショングレー14~16mm幅

                安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました