(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソフトプロテクター 28608シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ソフトプロテクター 28608シリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,675円
税込価格
11,743円

【特長】・配線を束ねて収納し、景観損ねず配置出来る製品です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

61-3429-21 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ材質幅×長さ (mm)厚み(mm)
61-3429-21その他クッション軟質塩化ビニールブラウン40×500010
61-3429-19その他クッション軟質塩化ビニール40×500010
61-3429-20その他クッション軟質塩化ビニールその他40×500010
61-3429-18その他クッション軟質塩化ビニールグレー40×500010
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-3429-21

ブラウン
-

2個

10,675( 11,743円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・配線を束ねて収納し、景観損ねず配置出来る製品です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソフトプロテクター 28608シリーズ

ソフトプロテクター 28608シリーズ

    ネオストッパー NSシリーズ

    ネオストッパー NSシリーズ

      ネオストッパー

      ネオストッパー

        200x430mm セーフティガード

        200x430mm セーフティガード

          トーグ トーグタイヤストッパー大型車用

          トーグ トーグタイヤストッパー大型車用

            トーグ タイヤストッパー普通車用

            トーグ タイヤストッパー普通車用

              EPDM 溝ゴムV字型 ドラム巻

              EPDM 溝ゴムV字型 ドラム巻

                エコクッション

                エコクッション

                  ホタル鋲

                  ホタル鋲

                    ガレージクッション

                    ガレージクッション

                      養生プラダン

                      養生プラダン

                        エアリープラスマットレス

                        エアリープラスマットレス

                          段差スロープ グレー

                          段差スロープ グレー

                            メーカー アズワン 八興 八興 エスコ トーグ安全工業 トーグ安全工業 トラスコ中山 エムエフ グリーンクロス マイスト アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ ユニット
                            通常価格 10,675円 10,336円 27,482円 1,130円 3,144円 2,000円 13,114円 345円 1,549円 1,140円 552円 24,760円 4,429円
                            通常出荷日 8日目   1日目~   8日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   5日目   7日目   5日目   6日目   4日目   1日目~  
                            商品タイプ その他クッション パイプタイプクッション パイプタイプクッション その他クッション - その他クッション その他クッション - その他クッション その他クッション - - -
                            材質 軟質塩化ビニール エラストマー樹脂 エラストマー樹脂 ポリエチレン(PE) - その他 EPDM 発泡ポリエチレン その他 発泡ポリエチレン - ポリエステル -
                            幅×長さ (mm) 40×5000 - - 200×430 - - - - - 200×450 - - -
                            厚み(mm) 10 - - 10 - - - - 20 10 - - -
                            重量 1.6kg - - - - - - - - - - - -

                            ソフトプロテクター 28608シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました