(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソフトプロテクター 28606シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3429-17
ソフトプロテクター 28606シリーズ アンゼンクッション

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
63,243円
税込価格
69,567円

【特長】・配線を束ねて収納し、景観損ねず配置出来る製品です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

61-3429-17 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ材質幅×長さ (mm)厚み(mm)
61-3429-15その他クッション軟質塩化ビニール150×500027
61-3429-17その他クッション軟質塩化ビニール150×500027
61-3429-16その他クッション軟質塩化ビニールグレー150×500027
商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-3429-17

1個

63,243( 69,567円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・配線を束ねて収納し、景観損ねず配置出来る製品です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソフトプロテクター 28606シリーズ

ソフトプロテクター 28606シリーズ

    ソフトプロテクター1521BK

    ソフトプロテクター1521BK

      スムーザー

      スムーザー

        段差プレート(再生ゴム) EA983FK-21~24

        段差プレート(再生ゴム) EA983FK-21~24

          くるくるソフトモール

          くるくるソフトモール

            軟質プラスチック(450×1000mm)

            軟質プラスチック(450×1000mm)

              マルチトラプロテクター(ユニットタイプ)

              マルチトラプロテクター(ユニットタイプ)

                エアリーハイブリッドマットレス

                エアリーハイブリッドマットレス

                  H鋼セーフティーガード グレー

                  H鋼セーフティーガード グレー

                    メーカー アズワン 日本緑十字社 岐阜プラスチック工業 エスコ ユニット アズワン アズワン アイリスオーヤマ エムエフ
                    通常価格 63,243円 63,243円 4,390円 2,430円 8,461円 32,396円 27,469円 28,831円 2,138円
                    通常出荷日 10日目   19日目   4日目   1日目   当日出荷可能 6日目   10日目   10日目   4日目   1日目  
                    商品タイプ その他クッション その他クッション - その他クッション - シートタイプクッション その他クッション - -
                    材質 軟質塩化ビニール その他 - その他 - 軟質塩化ビニール - ポリエステル 軟質塩化ビニール
                    幅×長さ (mm) 150×5000 150×5000 - - - 450×1000 - - -
                    厚み(mm) 27 27 - - - - - - -
                    重量 10.8kg - - - - 3.5kg - - -

                    ソフトプロテクター 28606シリーズのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました