(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソフトプロテクター 28605シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ソフトプロテクター 28605シリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
41,878円
税込価格
46,066円

【特長】・配線を束ねて収納し、景観損ねず配置出来る製品です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

61-3429-11 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ材質幅×長さ (mm)厚み(mm)
61-3429-14その他クッション軟質塩化ビニール130×500020
61-3429-12その他クッション軟質塩化ビニールグレー130×500020
61-3429-13その他クッション軟質塩化ビニール130×500020
61-3429-11その他クッション軟質塩化ビニール130×500020
商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-3429-11

1個

41,878( 46,066円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・配線を束ねて収納し、景観損ねず配置出来る製品です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソフトプロテクター 28605シリーズ

ソフトプロテクター 28605シリーズ

    ソフトプロテクター1315BK

    ソフトプロテクター1315BK

      ソフトカラープロテクター

      ソフトカラープロテクター

        ソフトプロテクター 28606シリーズ

        ソフトプロテクター 28606シリーズ

          減速-7 スピードハンプ 61-3435-61

          減速-7 スピードハンプ 61-3435-61

            くるくるソフトモール

            くるくるソフトモール

              トラソフトプロテクター

              トラソフトプロテクター

                エアリーハイブリッドマットレス

                エアリーハイブリッドマットレス

                  IRIS エアリー敷き布団

                  IRIS エアリー敷き布団

                    ケーブルマット(軟質プラスチック)

                    ケーブルマット(軟質プラスチック)

                      昭和 S型アルミ整地板

                      昭和 S型アルミ整地板

                        軟質プラスチック(450×1000mm)

                        軟質プラスチック(450×1000mm)

                          メーカー アズワン 日本緑十字社 ユニット アズワン アズワン ユニット アズワン アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ ユニット 昭和ブリッジ販売 アズワン
                          通常価格 41,878円 41,878円 31,800円 63,243円 54,432円 8,461円 118,219円 28,831円 22,763円 37,119円 5,213円 32,396円
                          通常出荷日 10日目   19日目   5日目~   10日目   10日目   6日目   10日目   4日目   4日目   6日目   4日目   10日目  
                          商品タイプ その他クッション その他クッション - その他クッション その他クッション - その他クッション - - - - シートタイプクッション
                          材質 軟質塩化ビニール その他 - 軟質塩化ビニール その他 - - ポリエステル - - - 軟質塩化ビニール
                          幅×長さ (mm) 130×5000 130×5000 - 150×5000 250×3000 - - - - - - 450×1000
                          厚み(mm) 20 20 - 27 25 - - - - - - -
                          重量 7.4kg - - 10.8kg 10kg - - - - - - 3.5kg

                          ソフトプロテクター 28605シリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました