(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチトラプロテクター(ユニットタイプ)

マルチトラプロテクター(ユニットタイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
27,469円 ~ 80,363円
税込価格
30,216円 ~ 88,399円

別売の本体/増設用プロテクターを組み合わせれば幅と長さを自由に変えることができ...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ幅×長さ (mm)厚み(mm)
61-3429-08その他クッション580×100078
61-3429-07その他クッション480×100057
61-3429-05その他クッション70×100057
61-3429-06その他クッション92×100078
商品情報を表示

型番リスト

型番
幅×長さ (mm)
厚み(mm)
材質詳細
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
70×1000
57
硬質特殊プラスチック
2kg

1個

27,469( 30,216円 )

-

  • 注文停止中
92×1000
78
硬質特殊プラスチック
3kg

1個

49,365( 54,302円 )

-

  • 注文停止中
480×1000
57
両サイド部分/軟質エンビ、中央部分/硬質特殊プラスチック
13.2kg

1個

80,363( 88,399円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

別売の本体/増設用プロテクターを組み合わせれば幅と長さを自由に変えることができ、多数管の保護収納が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチトラプロテクター(ユニットタイプ)

マルチトラプロテクター(ユニットタイプ)

    プロテクタ-50Bマルチトラプロテクター

    プロテクタ-50Bマルチトラプロテクター

      マルチトラプロテクター4850

      マルチトラプロテクター4850

        プロテクタ-70Sマルチトラプロテクター

        プロテクタ-70Sマルチトラプロテクター

          トラソフトプロテクター

          トラソフトプロテクター

            トラソフトプロテクター1932TR

            トラソフトプロテクター1932TR

              ケーブル-426GY ケーブルマット

              ケーブル-426GY ケーブルマット

                軟質プラスチック(450×1000mm)

                軟質プラスチック(450×1000mm)

                  ソフトプロテクター1521BK

                  ソフトプロテクター1521BK

                    安全クッション L字型90cm油面接着仕様

                    安全クッション L字型90cm油面接着仕様

                      ソフトプロテクター1610BN

                      ソフトプロテクター1610BN

                        ソフトプロテクター1521YL

                        ソフトプロテクター1521YL

                          メーカー アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン 日本緑十字社 ミスミ 日本緑十字社 日本緑十字社
                          通常価格 27,469円 27,469円 80,363円 49,365円 118,219円 118,219円 32,396円 32,396円 63,243円 4,635円 11,500円 63,243円
                          通常出荷日 10日目   19日目   19日目   19日目   10日目   19日目   19日目   10日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   19日目  
                          商品タイプ その他クッション パイプタイプクッション パイプタイプクッション パイプタイプクッション その他クッション その他クッション シートタイプクッション シートタイプクッション その他クッション コーナタイプクッション その他クッション その他クッション
                          耐荷重 4t - - - 1t - - - - - - -

                          マルチトラプロテクター(ユニットタイプ)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました

                          閉じる

                          比較リスト