(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケーブルガード2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ケーブルガード2

通常価格(税別)
21,958円
税込価格
24,154円

【特長】・2系統タイプのコンパクトなケーブルガードは室内にも最適です・大型車両...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他クッション
  • 厚み(mm):
    40
  • 材質詳細:
    本体部/リサイクルゴム(廃タイヤ再生品)、カバー部/PVC
  • 耐荷重:
    12トン

(i)ご注意

  • 61-3429-03は直線形状、61-3429-04はコーナー形状です。

型番

61-3429-03 解除

Loading...

製品仕様

61-3429-03

61-3429-03使用例

61-3429-03使用例

61-3429-04

61-3429-04使用例

61-3429-04使用例

商品情報を表示

型番リスト

型番
幅×長さ (mm)
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-3429-03

250×1000
7.5kg

1個

21,958( 24,154円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2系統タイプのコンパクトなケーブルガードは室内にも最適です
・大型車両の通行にも耐える頑丈さで大切な配管類をしっかり保護します

(i)ご注意

  • 61-3429-03は直線形状、61-3429-04はコーナー形状です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケーブルガード2

ケーブルガード2

    スムーザー

    スムーザー

      600×150×40mm段差プレート

      600×150×40mm段差プレート

        ケーブルガード5

        ケーブルガード5

          ガレージクッション

          ガレージクッション

            1000mm  クッションガード(平面・コーナー兼用)

            1000mm クッションガード(平面・コーナー兼用)

              段差プレート(再生ゴム) EA983FK-21~24

              段差プレート(再生ゴム) EA983FK-21~24

                安心クッション L字型90cm 細

                安心クッション L字型90cm 細

                  段差スロープ グレー

                  段差スロープ グレー

                    セーフティクッション(山型)

                    セーフティクッション(山型)

                      マルチトラプロテクター

                      マルチトラプロテクター

                        ハンプ

                        ハンプ

                          890/900mm クッションガード(丸型/2個)

                          890/900mm クッションガード(丸型/2個)

                            メーカー アズワン 岐阜プラスチック工業 エスコ アズワン マイスト エスコ エスコ カーボーイ ユニット トラスコ中山 ユニット Richell エスコ
                            通常価格 21,958円 4,390円 3,630円 15,500円 1,140円 3,630円 2,430円 641円 4,429円 1,113円 58,660円 8,124円 2,800円
                            通常出荷日 10日目   4日目   1日目   当日出荷可能 10日目   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目~   1日目~   1日目   3日目~   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ その他クッション - その他クッション その他クッション その他クッション コーナタイプクッション その他クッション コーナタイプクッション - - - その他クッション パイプタイプクッション
                            厚み(mm) 40 - - 55 10 14 - 6 - - - - -
                            材質詳細 本体部/リサイクルゴム(廃タイヤ再生品)、カバー部/PVC - - 本体部/リサイクルゴム(廃タイヤ再生品)、カバー部/PVC - - - - - - - - -
                            耐荷重 12トン - - 22トン - - - - - - - - -

                            ケーブルガード2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました