(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケーブルガード5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3429-01
ケーブルガード5 ケーブルガード

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,500円 ~ 33,943円
税込価格
17,050円 ~ 37,337円

【特長】・直径35mmまでの配管に対応可能な5系統タイプのケーブルガードで、電...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他クッション
  • 厚み(mm):
    55
  • 材質詳細:
    本体部/リサイクルゴム(廃タイヤ再生品)、カバー部/PVC
  • 耐荷重:
    22トン

型番

61-3429-01 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ幅×長さ (mm)厚み(mm)重量
61-3429-01その他クッション500×9005516kg
61-3429-02その他クッション500×310554kg
商品情報を表示

型番リスト

型番
幅×長さ (mm)
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-3429-01

500×900
16kg

1個

33,943( 37,337円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・直径35mmまでの配管に対応可能な5系統タイプのケーブルガードで、電源ケーブルや各種配管を大容量に収納可能です
・大型車両の通行にも耐える頑丈さで大切な配管類をしっかり保護します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケーブルガード5

ケーブルガード5

    ケーブルガード5B

    ケーブルガード5B

      段差スロープ グレー

      段差スロープ グレー

        ホタル鋲

        ホタル鋲

          ケーブルガード2

          ケーブルガード2

            安心クッションL字型90cm 小

            安心クッションL字型90cm 小

              段差プレートロードアップG

              段差プレートロードアップG

                9mm クッションマット

                9mm クッションマット

                  ゴム・ポリプロピレン製 段差プレート

                  ゴム・ポリプロピレン製 段差プレート

                    ケーブルマット(軟質プラスチック)

                    ケーブルマット(軟質プラスチック)

                      ガレージクッション

                      ガレージクッション

                        養生プラダン

                        養生プラダン

                          シーリング材(エプトシーラー・シートタイプ)

                          シーリング材(エプトシーラー・シートタイプ)

                            メーカー アズワン 日本緑十字社 ユニット グリーンクロス アズワン カーボーイ Richell エスコ アイリスオーヤマ ユニット マイスト アイリスオーヤマ アズワン
                            通常価格 15,500円 33,943円 4,429円 1,549円 21,958円 734円 2,323円 3,500円 1,307円 37,119円 1,140円 552円 820円
                            通常出荷日 10日目   19日目   1日目~   7日目   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   6日目   5日目   6日目   1日目  
                            商品タイプ その他クッション その他クッション - その他クッション その他クッション コーナタイプクッション その他クッション シートタイプクッション - - その他クッション - シートタイプクッション
                            厚み(mm) 55 55 - 20 40 9 - 9 - - 10 - -
                            材質詳細 本体部/リサイクルゴム(廃タイヤ再生品)、カバー部/PVC - - - 本体部/リサイクルゴム(廃タイヤ再生品)、カバー部/PVC - - - - - - - -
                            耐荷重 22トン - - - 12トン - - - - - - - -

                            ケーブルガード5のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました