(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トラ柄パイプクッション 黄/黒 無反射

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3423-35
トラ柄パイプクッション 黄/黒 無反射 TRC-38N トラパイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,150円 ~ 2,928円
税込価格
1,265円 ~ 3,221円

【特長】・トラ柄が事前の注意喚起を促し、クッションが追突時の衝撃を緩和します・...

詳細情報を確認する

型番

61-3423-35 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-3423-35

Φ18×Φ38×1000mm

4個

1,150( 1,265円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トラ柄が事前の注意喚起を促し、クッションが追突時の衝撃を緩和します
・取り付け簡単、筒状のパイプ用クッション材
・建築場所などのパイプやポール類、フェンスなどに簡単に取り付けられるので、人への安全とパイプ本体の保護にぜひご利用ください

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トラ柄パイプクッション 黄/黒 無反射

トラ柄パイプクッション 黄/黒 無反射

    トラパイプ

    トラパイプ

      ダイヤモンドグレード(TM) コーナーガード

      ダイヤモンドグレード(TM) コーナーガード

        NEWトラクッション 黄/黒

        NEWトラクッション 黄/黒

          パイプクッション

          パイプクッション

            60x50x900mm トラクッションガード(2本)

            60x50x900mm トラクッションガード(2本)

              PUクッションL字型(トラ柄)

              PUクッションL字型(トラ柄)

                パイププロテクター

                パイププロテクター

                  トラソフトプロテクター

                  トラソフトプロテクター

                    コーナークッションスリム

                    コーナークッションスリム

                      55x 8x890mm クッションガード

                      55x 8x890mm クッションガード

                        反射トラパイプ

                        反射トラパイプ

                          メーカー アズワン 日本緑十字社 スリーエムジャパン 日東エルマテリアル つくし工房 エスコ カーボーイ 日東エルマテリアル アズワン つくし工房 エスコ 日本緑十字社
                          通常価格 1,150円 1,111円 5,404円 530円 1,248円 3,800円 7,020円 865円 118,219円 1,848円 2,400円 2,132円
                          通常出荷日 8日目   2日目~   4日目   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   10日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 4日目~  
                          商品タイプ パイプタイプクッション パイプタイプクッション - - パイプタイプクッション パイプタイプクッション コーナタイプクッション パイプタイプクッション その他クッション コーナタイプクッション シートタイプクッション パイプタイプクッション
                          取付方法 卷きタイプ - 貼付タイプ 貼付タイプ 卷きタイプ - その他 貼付タイプ - 貼付タイプ 貼付タイプ 卷きタイプ
                          材質 発泡ポリエチレン 発泡ポリエチレン - - 塩化ビニール(PVC)+発泡ポリエチレン NBR(発泡ゴム) ポリウレタン/スチール ポリエチレン(PE) - EVAシート/発泡ポリエチレン NBR(発泡ゴム) その他
                          黄/黒 - 黄/黒 - 黄/黒 黄/黒 - - - - -
                          付属品 なし なし あり - なし なし あり なし - なし なし -

                          トラ柄パイプクッション 黄/黒 無反射のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました