(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トラ柄クッション 黄/黒 反射タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トラ柄クッション 黄/黒 反射タイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,396円
税込単価
2,636円

【特長】・投射された光を確実・正確に再帰反射します。・危険標示機能および保護ク...

詳細情報を確認する

  • 仕様:
    裏面テープ付・平板タイプ・反射タイプ

型番

61-3423-17 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
取付方法
材質
幅×長さ (mm)
付属品
厚み(mm)
材質詳細
サイズ
材質詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3423-17

シートタイプクッション
貼付タイプ
発泡ウレタン
黄/黒
100×1000
なし
8
-
-
クッション/発泡ウレタン、表面/ポリエチレン

1個

2,396( 2,636円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・投射された光を確実・正確に再帰反射します。
・危険標示機能および保護クッション効果があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トラ柄クッション 黄/黒 反射タイプの型番61-3423-17のページです。
型番61-3423-17に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トラ柄クッション 黄/黒 反射タイプ

トラ柄クッション 黄/黒 反射タイプ

    トラクッション(平板タイプ)

    トラクッション(平板タイプ)

      トラ柄クッション 黄/黒 無反射タイプ

      トラ柄クッション 黄/黒 無反射タイプ

        軟質プラスチック(450×1000mm)

        軟質プラスチック(450×1000mm)

          カーボーイ やわらかトラクッション極厚手

          カーボーイ やわらかトラクッション極厚手

            ケーブルマット(軟質プラスチック)

            ケーブルマット(軟質プラスチック)

              カーボーイ ジャバラマット 小 ブラック/イエロー

              カーボーイ ジャバラマット 小 ブラック/イエロー

                セーフティクッション(山型)

                セーフティクッション(山型)

                  ボーダークッション

                  ボーダークッション

                    トラプロテクター

                    トラプロテクター

                      ホタル鋲

                      ホタル鋲

                        メーカー アズワン 日本緑十字社 アズワン アズワン カーボーイ ユニット カーボーイ トラスコ中山 エムエフ ユニット グリーンクロス
                        通常価格 2,396円 800円 800円 32,396円 1,750円 37,119円 4,124円 1,113円 1,060円 65,700円 1,549円
                        通常出荷日 4日目   1日目~   1日目   10日目   2日目~   6日目   5日目   1日目   1日目   6日目   7日目  
                        仕様 裏面テープ付・平板タイプ・反射タイプ - 裏面テープ付・平板タイプ・無反射タイプ - - - - - - - -

                        トラ柄クッション 黄/黒 反射タイプのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました