(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トラ柄クッション 黄/黒 無反射タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3423-16
トラ柄クッション 黄/黒 無反射タイプ TRC-108 トラクッション

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,100円
税込単価
1,210円

【特長】・危険標示機能および保護クッション効果があります・カッターで切断できま...

詳細情報を確認する

  • 仕様:
    裏面テープ付・平板タイプ・無反射タイプ

型番

61-3423-16 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3423-16 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
取付方法
材質
幅×長さ (mm)
付属品
厚み(mm)
材質詳細
サイズ
材質詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3423-16

シートタイプクッション
貼付タイプ
発泡ウレタン
黄/黒
100×1000
なし
8
-
-
クッション/発泡ウレタン、表面/ポリエチレン

4個

1,100( 1,210円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・危険標示機能および保護クッション効果があります
・カッターで切断できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トラ柄クッション 黄/黒 無反射タイプの型番61-3423-16のページです。
型番61-3423-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トラ柄クッション 黄/黒 無反射タイプ

トラ柄クッション 黄/黒 無反射タイプ

    トラクッション(平板タイプ)

    トラクッション(平板タイプ)

      トラ柄クッション 黄/黒 反射タイプ

      トラ柄クッション 黄/黒 反射タイプ

        カーボーイ ジャバラマット 小 ブラック/イエロー

        カーボーイ ジャバラマット 小 ブラック/イエロー

          軟質プラスチック(450×1000mm)

          軟質プラスチック(450×1000mm)

            プロテクトシート テープ付

            プロテクトシート テープ付

              ケーブルマット(軟質プラスチック)

              ケーブルマット(軟質プラスチック)

                ボーダークッション

                ボーダークッション

                  セーフティクッション(コーナー用・溝付)

                  セーフティクッション(コーナー用・溝付)

                    くるくるソフトモール

                    くるくるソフトモール

                      カーボーイ やわらかトラクッション極厚手

                      カーボーイ やわらかトラクッション極厚手

                        メーカー アズワン 日本緑十字社 アズワン カーボーイ アズワン トラスコ中山 ユニット エムエフ トラスコ中山 ユニット カーボーイ
                        通常価格 800円 800円 2,396円 4,124円 32,396円 2,700円 37,119円 1,060円 1,243円 8,461円 1,750円
                        通常出荷日 1日目   1日目~   4日目   5日目   10日目   1日目   6日目   1日目   1日目   6日目   2日目~  
                        仕様 裏面テープ付・平板タイプ・無反射タイプ - 裏面テープ付・平板タイプ・反射タイプ - - - - - - - -

                        トラ柄クッション 黄/黒 無反射タイプのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        61-3423-13
                        61-3423-22
                        61-3423-25
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        商品タイプ 取付方法 材質 幅×長さ (mm) 付属品 厚み(mm) 材質詳細 サイズ 材質詳細

                        800円

                        ( 880円 )
                        4個 あり

                        1日目

                        シートタイプクッション貼付タイプ発泡ウレタン黄/黒100×1000なし5--クッション/発泡ウレタン、表面/ポリエチレン

                        2,102円

                        ( 2,312円 )
                        4個 あり

                        1日目

                        シートタイプクッション貼付タイプ発泡ウレタン黄/黒200×1000なし8--クッション/発泡ウレタン、表面/ポリエチレン

                        1,386円

                        ( 1,525円 )
                        4個 あり

                        1日目

                        シートタイプクッション貼付タイプ発泡ウレタン黄/黒200×500なし8--クッション/発泡ウレタン、表面/ポリエチレン

                        安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました