(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチックチェーン PTシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-9937-38
プラスチックチェーン PTシリーズ PT-640BL プラカラーチェイン アオ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,785円
税込単価
20,664円

【特長】●プラカラーチェインにブルー、グリーンが新登場!●軽量で安全なプラスチ...

詳細情報を確認する

型番

61-9937-38 解除

Loading...

商品情報を表示

61-9937-38 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
径×長さ(mm×m)
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-9937-38

ブルー
6×40
外側サイズ/21×36.5mm、内側サイズ/7.5×22mm、厚み/5.5mm

1個

18,785( 20,664円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
●プラカラーチェインにブルー、グリーンが新登場!
●軽量で安全なプラスチック製のチェーンです。
●目的に合わせて色分けが可能です。
●使用場所に応じて必要な長さにカットできます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プラスチックチェーン PTシリーズの型番61-9937-38のページです。
型番61-9937-38に関する仕様情報を記載しております。

プラスチックチェーン PTシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
61-9937-37
61-9937-39
61-9937-40
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
径×長さ
(mm×m)
サイズ

18,785円

( 20,664円 )
1個 あり

8日目

グリーン6×40外側サイズ/21×36.5mm、内側サイズ/7.5×22mm、厚み/5.5mm

12,428円

( 13,671円 )
1個 あり

10日目

グリーン8×20外側サイズ/27.5×51mm、内側サイズ/9.5×32mm、厚み/7mm

12,428円

( 13,671円 )
1個 あり

8日目

ブルー8×20外側サイズ/27.5×51mm、内側サイズ/9.5×32mm、厚み/7mm

プラチェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました