(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パーテーション用ポール PARシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パーテーション用ポール PARシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
18,080円 ~ 29,700円
税込価格
19,888円 ~ 32,670円

アズワンのパーテーション用ポールです。色やタイプにより、7種ございます。

詳細情報を確認する

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ1
商品タイプ2
幅×奥行×高さ(mm)
色詳細
材質
サイズ
重量
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
その他
その他
その他
-
クローム/鏡面
-
-
-
スタッキングタイプ

1個

27,540( 30,294円 )

-

  • 注文停止中
その他
その他
その他
-
クローム/黒艶消
-
-
-
スタッキングタイプ

1個

24,160( 26,576円 )

-

  • 注文停止中
その他
その他
その他
-
クローム/ヘアライン
-
-
-
フック固定タイプ

1個

27,540( 30,294円 )

-

  • 注文停止中
その他
その他
その他
-
クローム/ライトオーク
-
-
-
フック固定タイプ

1個

24,160( 26,576円 )

-

  • 注文停止中
その他
その他
その他
-
金/ミディアムオーク
-
-
-
フック回転タイプ

1個

29,240( 32,164円 )

-

  • 注文停止中
プラチェーン
プラチェーンスタンド
ホワイト
380×380×990
-
台/ポリエチレン、ポール/ABS樹脂、ベルト/ポリエステル
ポール径70mm、ベルト長さ最大3.0m、ベルト幅48mm
本体1.9kg(満水時約12.7kg)
-

1個

29,700( 32,670円 )

-

  • 注文停止中
その他
その他
シルバー
-
-
-
-
-
フック回転タイプ

1個

18,080( 19,888円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

アズワンのパーテーション用ポールです。
色やタイプにより、7種ございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パーテーション用ポール PARシリーズ

パーテーション用ポール PARシリーズ

    チェーンスタンド 重石不要のタンク付

    チェーンスタンド 重石不要のタンク付

      2WAYガードポスト

      2WAYガードポスト

        ユニット ユニガード スチール 305Φ×820H

        ユニット ユニガード スチール 305Φ×820H

          ミツギロン チェーンスタンド ホワイト 850×255φ

          ミツギロン チェーンスタンド ホワイト 850×255φ

            870mm チェーンスタンド(4本)

            870mm チェーンスタンド(4本)

              チェーンスタンド(2段フックタイプ)

              チェーンスタンド(2段フックタイプ)

                メーカー アズワン トラスコ中山 ユニット ユニット ミツギロン工業 エスコ ミツギロン工業
                通常価格 18,080円 1,235円 5,154円 13,849円 1,326円 8,421円 1,532円
                通常出荷日 19日目   1日目   6日目   6日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  

                パーテーション用ポール PARシリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました