(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BRS-YU バリアースタンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

BRS-YU バリアースタンド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
45,400円
税込単価
49,940円

【特長】・ロールアップ式で、すばやいセット&撤去作業。・自動リール式スプリング...

詳細情報を確認する

型番

61-3436-26 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ1
商品タイプ2
幅×奥行×高さ(mm)
材質
付属品
サイズ
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3436-26

プラチェーン
プラチェーンスタンド
イエロー
380×380×990
台/ポリエチレン、ポール/ABS樹脂、ベルト/ポリエステル
-
ポール径70mm、ベルト長さ最大3.0m、ベルト幅48mm
本体1.9kg(満水時約12.7kg)

1個

45,400( 49,940円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロールアップ式で、すばやいセット&撤去作業。
・自動リール式スプリング内蔵。ツマミを引き、もう一方のポストのフックに留めるだけ。収納するときは、フックからツマミを離せば、自動的にベルトを巻き取ります。ベルトの長さはフレキシブルに調節可能。常にピンと張った状態で、すっきりとしたパーテーションがセットできます。スタート&キャッチャーは3方向、キャッチャーは4方向からベルトを装着できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

BRS-YU バリアースタンドの型番61-3436-26のページです。
型番61-3436-26に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BRS-YU バリアースタンド

BRS-YU バリアースタンド

    バリアースタンド 3680シリーズ 高さ990mm

    バリアースタンド 3680シリーズ 高さ990mm

      ユニット コーンチェーン

      ユニット コーンチェーン

        メーカー アズワン アズワン ユニット
        通常価格 4,500円 45,400円 2,416円
        通常出荷日 8日目   8日目   1日目  

        BRS-YU バリアースタンドのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        61-3436-27
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        商品タイプ1 商品タイプ2 幅×奥行×高さ
        (mm)
        材質 付属品 サイズ 重量

        4,500円

        ( 4,950円 )
        1個 あり

        8日目

        その他プラチェーン用オプションブラック79×79×55ポリエチレンビス×2個付(バリアースタンド別売)取付可能プレート厚み1~5mm-

        プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました