(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バリアースタンド 3680シリーズ 高さ990mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3436-23
バリアースタンド 3680シリーズ 高さ990mm チェーンスタンド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
52,164円
税込単価
57,380円

【特長】・ロールアップ式で、すばやいセット&撤去作業。・自動リール式スプリング...

詳細情報を確認する

型番

61-3436-23 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3436-23 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ1
商品タイプ2
幅×奥行×高さ(mm)
色詳細
材質
サイズ
重量
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3436-23

プラチェーン
プラチェーンスタンド
ホワイト
380×380×990
ポール/白、ベルト/白・赤
台/ポリエチレン、ポール/ABS樹脂、ベルト/ポリエステル
ポール径70mm、ベルト長さ最大3.0m、ベルト幅48mm
本体1.9kg(満水時約12.7kg)
-

1個

52,164( 57,380円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロールアップ式で、すばやいセット&撤去作業。
・自動リール式スプリング内蔵。ツマミを引き、もう一方のポストのフックに留めるだけ。収納するときは、フックからツマミを離せば、自動的にベルトを巻き取ります。ベルトの長さはフレキシブルに調節可能。常にピンと張った状態で、すっきりとしたパーテーションがセットできます。スタート&キャッチャーは3方向、キャッチャーは4方向からベルトを装着できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バリアースタンド 3680シリーズ 高さ990mmの型番61-3436-23のページです。
型番61-3436-23に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バリアースタンド 3680シリーズ 高さ990mm

バリアースタンド 3680シリーズ 高さ990mm

    カーボーイ カラープラポールセット 注水ベースセット

    カーボーイ カラープラポールセット 注水ベースセット

      カラープラポール セット ピラー+ゴムベース

      カラープラポール セット ピラー+ゴムベース

        カラープラポールセット キャップロック・ゴムベースセット

        カラープラポールセット キャップロック・ゴムベースセット

          カラープラポールセット キャップロック・注水ベースセット

          カラープラポールセット キャップロック・注水ベースセット

            870mmチェーンスタンド(キャップロック付/2本)

            870mmチェーンスタンド(キャップロック付/2本)

              プラチェーンスタンド ボーダースタンド

              プラチェーンスタンド ボーダースタンド

                メーカー アズワン カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ エスコ 日本緑十字社
                通常価格 45,400円 1,994円 2,119円 2,314円 2,191円 5,240円 16,431円
                通常出荷日 8日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  

                バリアースタンド 3680シリーズ 高さ990mmのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                61-3436-24
                61-3436-25
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                商品タイプ1 商品タイプ2 幅×奥行×高さ
                (mm)
                色詳細 材質 サイズ 重量 商品詳細種別

                50,979円

                ( 56,077円 )
                1個 あり

                8日目

                プラチェーンプラチェーンスタンドイエロー380×380×990ポール/黄、ベルト/黄・黒台/ポリエチレン、ポール/ABS樹脂、ベルト/ポリエステルポール径70mm、ベルト長さ最大3.0m、ベルト幅48mm本体1.9kg(満水時約12.7kg)-

                45,400円

                ( 49,940円 )
                1個 あり

                8日目

                その他その他その他-金/鏡面---フック回転タイプ

                プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました