(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズワン チェーンスタンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3436-13
アズワン チェーンスタンド CHS-1 チェインスタンド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,380円
税込単価
2,618円

【特長】・とにかくリーズナブルが、自慢です。・手軽に利用できる低価格なウォータ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ポリエチレン
  • 重量:
    500g(満水時約3.3kg)

型番

61-3436-13 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3436-13 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ1
商品タイプ2
幅×奥行×高さ(mm)
色詳細
サイズ
フック数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3436-13

プラチェーン
プラチェーンスタンド
ホワイト
255×255×837
本体/白、台/黒
-
ポール径54mm
1段

2個

2,380( 2,618円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・とにかくリーズナブルが、自慢です。
・手軽に利用できる低価格なウォーターウェイトタイプのスタンドです。各種プラカラーチェイン(別売)と組み合わせることで、利用範囲が大きく広がります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アズワン チェーンスタンドの型番61-3436-13のページです。
型番61-3436-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズワン チェーンスタンド

アズワン チェーンスタンド

    チェインスタンド プラチェーンスタンド ブラウン・白黒

    チェインスタンド プラチェーンスタンド ブラウン・白黒

      255x850mm[ポリ]チェーンスタンド(2段フック式/2本)

      255x850mm[ポリ]チェーンスタンド(2段フック式/2本)

        255x900mm [ポリ]チェーンスタンド(2本)

        255x900mm [ポリ]チェーンスタンド(2本)

          チェインスタンド プラチェーンスタンド シルバー

          チェインスタンド プラチェーンスタンド シルバー

            ミツギロン チェーンスタンド ホワイト 850×255φ

            ミツギロン チェーンスタンド ホワイト 850×255φ

              ユニット ユニガード スチール 305Φ×820H

              ユニット ユニガード スチール 305Φ×820H

                ボールチェーン

                ボールチェーン

                  メーカー アズワン 日本緑十字社 エスコ エスコ 日本緑十字社 ミツギロン工業 ユニット ユニット
                  通常価格 2,380円 2,030円 3,190円 4,790円 1,944円 1,326円 13,849円 300円
                  通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 4日目   1日目   6日目   1日目~  
                  材質 ポリエチレン - - - - - - -
                  重量 500g(満水時約3.3kg) - - - - - - -

                  アズワン チェーンスタンドのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  61-3436-15
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  商品タイプ1 商品タイプ2 幅×奥行×高さ
                  (mm)
                  色詳細 サイズ フック数

                  2,380円

                  ( 2,618円 )
                  4個 あり

                  4日目

                  プラチェーンプラチェーンスタンドホワイト255×255×837本体/白、台/黒-ポール径54mm2段

                  プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました