(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチックチェーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3431-88
プラスチックチェーン PT-630Y プラカラーチェイン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,500円
税込単価
18,150円

【特長】・軽量で安全なプラスチック製のチェーンです・目的に合わせて色分けが可能...

詳細情報を確認する

型番

61-3431-88 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3431-88 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ1
商品タイプ2
径×長さ(mm×m)
色詳細
材質
サイズ
重量
線径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3431-88

プラチェーン
プラチェーン
イエロー
6×30
-
ポリエチレン
-
A/23.5mm、B/7mm
1mあたり95g
-

1個

16,500( 18,150円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で安全なプラスチック製のチェーンです
・目的に合わせて色分けが可能です
共通仕様
・商品タイプ:チェーン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プラスチックチェーンの型番61-3431-88のページです。
型番61-3431-88に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチックチェーン

プラスチックチェーン

    プラカラーチェイン(クイックジョイント有・無)

    プラカラーチェイン(クイックジョイント有・無)

      コーン用プラスチックチェーン(高輝度蓄光タイプ)高輝度蓄光タイプ 立入禁止ジョイント付

      コーン用プラスチックチェーン(高輝度蓄光タイプ)高輝度蓄光タイプ 立入禁止ジョイント付

        コーン用プラスチックチェーン

        コーン用プラスチックチェーン

          日本緑十字社 ガイドスタンド用ロープ(カラビナタイプ)

          日本緑十字社 ガイドスタンド用ロープ(カラビナタイプ)

            コーン用プラスチックチェーン(高輝度蓄光タイプ)高輝度蓄光タイプ

            コーン用プラスチックチェーン(高輝度蓄光タイプ)高輝度蓄光タイプ

              チェインバー コーン用チェイン 蛍光緑

              チェインバー コーン用チェイン 蛍光緑

                メーカー アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社
                通常価格 1,100円 859円 2,884円 1,058円 5,219円 2,884円 1,483円
                通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   4日目   6日目   4日目  

                プラスチックチェーンのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                61-3431-87
                61-3431-89
                61-3431-90
                61-3431-91
                61-3431-92
                61-3431-93
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                商品タイプ1 商品タイプ2 径×長さ
                (mm×m)
                色詳細 材質 サイズ 重量 線径

                16,500円

                ( 18,150円 )
                1個 あり

                8日目

                プラチェーンプラチェーンホワイト6×30-ポリエチレン-A/23.5mm、B/7mm1mあたり95g-

                16,500円

                ( 18,150円 )
                1個 あり

                8日目

                プラチェーンプラチェーンレッド6×30-ポリエチレン-A/23.5mm、B/7mm1mあたり95g-

                16,500円

                ( 18,150円 )
                1個 あり

                8日目

                プラチェーンプラチェーンブラック6×30-ポリエチレン-A/23.5mm、B/7mm1mあたり95g-

                16,500円

                ( 18,150円 )
                1個 あり

                10日目

                プラチェーンプラチェーンイエロー/ブラック6×30-ポリエチレン-A/23.5mm、B/7mm1mあたり95g-

                19,800円

                ( 21,780円 )
                1個 あり

                8日目

                プラチェーンプラチェーンホワイト8×30-ポリエチレン-A/36mm、B/11mm1mあたり117g-

                19,800円

                ( 21,780円 )
                1個 あり

                8日目

                プラチェーンプラチェーンイエロー8×30-ポリエチレン-A/36mm、B/11mm1mあたり117g-

                プラチェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました