(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

蛍光テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:62-0884-54
蛍光テープ NO.5022ケイコウテープ(レッド)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
340円
税込単価
374円

【特長】・門柱、フェンスなどへの危険標示に。・自転車、三輪車などの安全目印に。...

詳細情報を確認する

  • 使用形体:
    貼る
  • 形状:
    横型
  • 粘着・テープ:
    有り
  • 材質:
    アクリルウレタン系樹脂

Loading...

商品情報を表示

62-0884-54 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

62-0884-54

レッド

2個

340( 374円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・門柱、フェンスなどへの危険標示に。
・自転車、三輪車などの安全目印に。
・ランドセル、バック、傘などの目印に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

蛍光テープの型番62-0884-54のページです。
型番62-0884-54に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

蛍光テープ

蛍光テープ

    No.5048蛍光反射テープ(イエロー)

    No.5048蛍光反射テープ(イエロー)

      蓄光リング No.5084・No.5086・No.5087

      蓄光リング No.5084・No.5086・No.5087

        蓄光ボール(ミニ)

        蓄光ボール(ミニ)

          防災反射テープ シルバー

          防災反射テープ シルバー

            ロープ止め サイン

            ロープ止め サイン

              メーカー アズワン アズワン マイスト マイスト nitoms ダイドーハント
              通常価格 323円 500円 438円 483円 493円 1,532円
              通常出荷日 1日目~   19日目   2日目   2日目   1日目   1日目~  
              使用形体 貼る 貼る 吊るす 吊るす 貼る 吊るす
              形状 横型 横型 - 丸型 横型 縦型
              粘着・テープ 有り 有り 無し 無し 有り 無し
              材質 アクリルウレタン系樹脂 - - - - -

              この商品のバリエーション

              型番
              62-0884-55
              62-0884-58
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              色詳細

              323円

              ( 355円 )
              2個 あり

              8日目

              イエロー

              390円

              ( 429円 )
              1個 あり

              1日目

              オレンジ

              サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました