(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ES721-1 プレート 禁煙

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ES721-1 プレート 禁煙

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
300円
税込単価
330円

【特長】・ユポにラミネート加工を施したプレートです。【商品仕様】・サイズ:70...

詳細情報を確認する

  • 使用形体:
    貼る
  • 形状:
    横型
  • サイズ(短手)(mm):
    20
  • サイズ(長手)(mm):
    70
  • 粘着・テープ:
    有り

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-7443-42

1個

300( 330円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ユポにラミネート加工を施したプレートです。
【商品仕様】
・サイズ:70mm×20mm×約0.1mm
・入数:1パック5枚入り

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ES721-1 プレート 禁煙の型番61-7443-42のページです。
型番61-7443-42に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ES721-1 プレート 禁煙

ES721-1 プレート 禁煙

    アルミ札-C アルミ札

    アルミ札-C アルミ札

      メーカー アズワン アズワン
      通常価格 300円 2,284円
      通常出荷日 12日目   1日目  
      使用形体 貼る ねじ固定
      形状 横型 三角形
      サイズ(短手)(mm) 20 50
      サイズ(長手)(mm) 70 80
      粘着・テープ 有り 無し

      ES721-1 プレート 禁煙のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました