(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KP329-6 プレート 犬の糞の後始末

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KP329-6 プレート 犬の糞の後始末

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
630円
税込価格
693円

【特長】・地球にやさしいエコマーク認定素材ハッポーム(ポリプロピレン)を使用し...

詳細情報を確認する

  • 使用形体:
    貼る
  • 形状:
    縦型
  • サイズ(短手)(mm):
    200
  • サイズ(長手)(mm):
    300
  • 粘着・テープ:
    有り

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-7434-81

2個

630( 693円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・地球にやさしいエコマーク認定素材ハッポーム(ポリプロピレン)を使用した標示プレートです。
【商品仕様】
・サイズ:200mm×300mm×1mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KP329-6 プレート 犬の糞の後始末

KP329-6 プレート 犬の糞の後始末

    LG616-8 プレート 自動ドア

    LG616-8 プレート 自動ドア

      メーカー アズワン アズワン
      通常価格 630円 1,113円
      通常出荷日 9日目   5日目  
      使用形体 貼る 貼る
      形状 縦型 正方形
      サイズ(短手)(mm) 200 60
      サイズ(長手)(mm) 300 60
      粘着・テープ 有り 有り

      KP329-6 プレート 犬の糞の後始末のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました