(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KP215-12 プレート 注意

KP215-12 プレート 注意

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
212円
税込価格
233円

【特長】・地球にやさしいエコマーク認定素材ハッポーム(ポリプロピレン)を使用し...

詳細情報を確認する

  • 使用形体:
    貼る
  • 形状:
    横型
  • サイズ(短手)(mm):
    200
  • サイズ(長手)(mm):
    300
  • 粘着・テープ:
    有り

型番

61-7431-93 解除

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-7431-93

2個

212( 233円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・地球にやさしいエコマーク認定素材ハッポーム(ポリプロピレン)を使用した標示プレートです。
【商品仕様】
・サイズ:210mm×50mm×1.5mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KP215-12 プレート 注意

KP215-12 プレート 注意

    KP215-8 プレート 犬の糞の後始末

    KP215-8 プレート 犬の糞の後始末

      KP145-11 プレート 開放厳禁

      KP145-11 プレート 開放厳禁

        KP164-12 プレートセールスお断り

        KP164-12 プレートセールスお断り

          メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン
          通常価格 212円 212円 149円 149円
          通常出荷日 12日目   5日目   1日目   4日目  
          使用形体 貼る 貼る 貼る 貼る
          形状 横型 縦型 縦型 縦型
          サイズ(短手)(mm) 200 200 55 45
          サイズ(長手)(mm) 300 300 140 160
          粘着・テープ 有り 有り 有り 有り

          KP215-12 プレート 注意のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました

          閉じる

          比較リスト