(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KP215-8 プレート 犬の糞の後始末

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KP215-8 プレート 犬の糞の後始末【5個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
212円
税込単価
233円

【特長】・地球にやさしいエコマーク認定素材ハッポーム(ポリプロピレン)を使用し...

詳細情報を確認する

  • 使用形体:
    貼る
  • 形状:
    縦型
  • サイズ(短手)(mm):
    200
  • サイズ(長手)(mm):
    300
  • 粘着・テープ:
    有り

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-7431-89

2パック

5個入り

212( 233円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・地球にやさしいエコマーク認定素材ハッポーム(ポリプロピレン)を使用した標示プレートです。
【商品仕様】
・サイズ:50mm×210mm×1.5mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

KP215-8 プレート 犬の糞の後始末の型番61-7431-89のページです。
型番61-7431-89に関する仕様情報を記載しております。

KP215-8 プレート 犬の糞の後始末のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました