(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CJ555-1 プレート 押す/PUSH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

CJ555-1 プレート 押す/PUSH

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
550円
税込単価
605円

【特長】・耐候性に優れた透明ウレタン系樹脂タイプの標示プレートです。【商品仕様...

詳細情報を確認する

  • 使用形体:
    貼る
  • 形状:
    正方形
  • サイズ(短手)(mm):
    55
  • サイズ(長手)(mm):
    55
  • 粘着・テープ:
    有り

型番

61-7423-79 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

使用形体貼る形状正方形
サイズ(短手)(mm)55サイズ(長手)(mm)55
粘着・テープ有り - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-7423-79

5個

550( 605円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐候性に優れた透明ウレタン系樹脂タイプの標示プレートです。
【商品仕様】
・サイズ:55×55×2mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

CJ555-1 プレート 押す/PUSHの型番61-7423-79のページです。
型番61-7423-79に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CJ555-1 プレート 押す/PUSH

CJ555-1 プレート 押す/PUSH

    CJ555-2 プレート 引く/PULL

    CJ555-2 プレート 引く/PULL

      LG616-8 プレート 自動ドア

      LG616-8 プレート 自動ドア

        メーカー アズワン アズワン アズワン
        通常価格 550円 550円 1,113円
        通常出荷日 5日目   4日目   5日目  
        使用形体 貼る 貼る 貼る
        形状 正方形 正方形 正方形
        サイズ(短手)(mm) 55 55 60
        サイズ(長手)(mm) 55 55 60
        粘着・テープ 有り 有り 有り

        CJ555-1 プレート 押す/PUSHのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました

        閉じる

        比較リスト