(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LG616-8 プレート 自動ドア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LG616-8 プレート 自動ドア

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,113円
税込単価
1,224円

【特長】・高級感のある真鍮金色メッキ仕上げ、腐食エッチングの標示プレートです。...

詳細情報を確認する

  • 使用形体:
    貼る
  • 形状:
    正方形
  • サイズ(短手)(mm):
    60
  • サイズ(長手)(mm):
    60
  • 粘着・テープ:
    有り

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-7400-55

2個

1,113( 1,224円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高級感のある真鍮金色メッキ仕上げ、腐食エッチングの標示プレートです。
【商品仕様】
・サイズ:60mm×60mm×1mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LG616-8 プレート 自動ドアの型番61-7400-55のページです。
型番61-7400-55に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LG616-8 プレート 自動ドア

LG616-8 プレート 自動ドア

    CJ555-1 プレート 押す/PUSH

    CJ555-1 プレート 押す/PUSH

      メーカー アズワン アズワン
      通常価格 1,113円 550円
      通常出荷日 5日目   5日目  
      使用形体 貼る 貼る
      形状 正方形 正方形
      サイズ(短手)(mm) 60 55
      サイズ(長手)(mm) 60 55
      粘着・テープ 有り 有り

      LG616-8 プレート 自動ドアのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました