(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サインプレート UP・CM(アクリル板)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-7394-02
サインプレート UP・CM(アクリル板) UP280A-N アクリルムジイタテープナシ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
501円
税込単価
551円

マーカーで自由に書ける、無地プレートです。テープ付きもございます。

詳細情報を確認する

  • 使用形体:
    貼る
  • 形状:
    横型
  • 色詳細:
    無地

Loading...

商品情報を表示

61-7394-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(短手)(mm)
サイズ(長手)(mm)
粘着・テープ
厚み(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-7394-02

80
200
無し
3

2個

501( 551円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マーカーで自由に書ける、無地プレートです。
テープ付きもございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サインプレート UP・CM(アクリル板)の型番61-7394-02のページです。
型番61-7394-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サインプレート UP・CM(アクリル板)

サインプレート UP・CM(アクリル板)

    Y810-13 プレートヨコ型 土足厳禁

    Y810-13 プレートヨコ型 土足厳禁

      メーカー アズワン アズワン
      通常価格 109円 220円
      通常出荷日 7日目~   12日目  
      使用形体 貼る 貼る
      形状 横型 横型
      色詳細 無地 -

      サインプレート UP・CM(アクリル板)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      61-7394-07
      61-7394-08
      61-7395-59
      61-7412-13
      61-7415-35
      61-7415-37
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      サイズ(短手)
      (mm)
      サイズ(長手)
      (mm)
      粘着・テープ 厚み(mm)

      109円

      ( 120円 )
      2個 あり

      10日目

      --無し5

      129円

      ( 142円 )
      2個 あり

      8日目

      3580有り2

      630円

      ( 693円 )
      2個 あり

      10日目

      80250有り2

      558円

      ( 614円 )
      2個 あり

      9日目

      80200有り3

      519円

      ( 571円 )
      2個 あり

      10日目

      80250無し2

      295円

      ( 325円 )
      2個 あり

      11日目

      50120有り2

      サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました