(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ABボードアクリル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-7392-87
ABボードアクリル AB501-1 ABボードアクリル シロ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
418円 ~ 1,392円
税込価格
460円 ~ 1,531円

【特長】・フックや、ドアノブなどに掛けられる鎖付の標示プレートです。

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(短手)(mm)
サイズ(長手)(mm)
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-7392-87

50
100

2個

418( 460円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フックや、ドアノブなどに掛けられる鎖付の標示プレートです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ABボードアクリル

ABボードアクリル

    サインプレート UP・CM(アクリル板)

    サインプレート UP・CM(アクリル板)

      メーカー アズワン アズワン
      通常価格 418円 109円
      通常出荷日 8日目~   7日目~  
      使用形体 吊るす 貼る
      形状 横型 横型
      粘着・テープ 無し -

      ABボードアクリルのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました