(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチール無地板 平板 白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3394-68
スチール無地板 平板 白 スチール-25(シロ) スチールムジイタ

通常価格(税別)
1,750円 ~ 8,100円
税込価格
1,925円 ~ 8,910円

【特長】・オリジナル標識の製作に便利な無地のスチール製プレートです

詳細情報を確認する

  • 使用形体:
    ねじ固定
  • 形状:
    縦型
  • 粘着・テープ:
    無し
  • 材質:
    スチール
  • 仕様:
    平板
  • 色詳細:
  • 厚み(mm):
    0.8

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(短手)(mm)
サイズ(長手)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-3394-68

200
300

2個

2,050( 2,255円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オリジナル標識の製作に便利な無地のスチール製プレートです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチール無地板 平板 白

スチール無地板 平板 白

    スチール無地板 平板 スチール-6

    スチール無地板 平板 スチール-6

      メーカー アズワン アズワン
      通常価格 1,750円 2,000円
      通常出荷日 8日目   8日目  
      使用形体 ねじ固定 ねじ固定
      形状 縦型 縦型
      粘着・テープ 無し 無し
      材質 スチール スチール
      仕様 平板 平板

      スチール無地板 平板 白のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました