(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチール無地板 平板 スチール-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3394-54
スチール無地板 平板 スチール-6 スチール-6(コウ) スチールムジイタ

通常単価(税別)
2,000円
税込単価
2,200円

【特長】・オリジナル標識の製作に便利な無地のスチール製プレートです

詳細情報を確認する

  • 使用形体:
    ねじ固定
  • 形状:
    縦型
  • サイズ(短手)(mm):
    120
  • サイズ(長手)(mm):
    360
  • 粘着・テープ:
    無し
  • 材質:
    スチール
  • 仕様:
    平板
  • サイズ:
    360×120×0.8mm

Loading...

商品情報を表示

61-3394-54 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3394-54

2個

2,000( 2,200円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オリジナル標識の製作に便利な無地のスチール製プレートです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スチール無地板 平板 スチール-6の型番61-3394-54のページです。
型番61-3394-54に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチール無地板 平板 スチール-6

スチール無地板 平板 スチール-6

    スチール無地板 平板 白

    スチール無地板 平板 白

      メーカー アズワン アズワン
      通常価格 2,000円 1,750円
      通常出荷日 8日目   8日目  
      使用形体 ねじ固定 ねじ固定
      形状 縦型 縦型
      サイズ(短手)(mm) 120 -
      サイズ(長手)(mm) 360 -
      粘着・テープ 無し 無し

      スチール無地板 平板 スチール-6のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      61-3394-55
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      色詳細

      2,000円

      ( 2,200円 )
      2個 -

      8日目

      サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました