(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

伸縮式三角コーン 反射材付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

伸縮式三角コーン 反射材付き

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,100円 ~ 3,800円
税込価格
1,210円 ~ 4,180円

【特長】・伸縮式なので持ち運びが簡単。・折り畳んでコンパクトに収納。・反射材付...

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
オプション品
縦×横(mm)
詳細
材質
色詳細
サイズ
重量
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
カラーコーン
グリーン
-
410×245
反射付
ベース部分/ポリプロピレン、伸縮部分/ポリプロピレン、生地/オックスポリエステル、反射材/ポリエステル
-
-
460g

5個

2,400( 2,640円 )

8日目

カラーコーン
グリーン
-
620×295
反射付
ベース部分/ポリプロピレン、伸縮部分/ポリプロピレン、生地/オックスポリエステル、反射材/ポリエステル
-
-
700g

5個

3,800( 4,180円 )

8日目

カラーコーン
イエロー
-
410×245
反射付
ベース部分/ポリプロピレン、伸縮部分/ポリプロピレン、生地/オックスポリエステル、反射材/ポリエステル
-
-
460g

5個

2,400( 2,640円 )

8日目

  • 注文停止中
カラーコーン
イエロー
-
620×295
反射付
ベース部分/ポリプロピレン、伸縮部分/ポリプロピレン、生地/オックスポリエステル、反射材/ポリエステル
-
-
700g

5個

3,800( 4,180円 )

-

  • 注文停止中
カラーコーン
その他
-
410×245
反射付
ベース部分/ポリプロピレン、伸縮部分/ポリプロピレン、生地/オックスポリエステル、反射材/ポリエステル
オレンジ
-
460g

1個

2,400( 2,640円 )

-

  • 注文停止中
カラーコーン
その他
-
620×295
反射付
ベース部分/ポリプロピレン、伸縮部分/ポリプロピレン、生地/オックスポリエステル、反射材/ポリエステル
オレンジ
-
700g

1個

3,800( 4,180円 )

-

カラーコーン用オプション
ブラック
コーンヘッド
-
-
ゴム
-
245mm角×20mm
約1kg

5個

1,100( 1,210円 )

8日目

カラーコーン用オプション
ブラック
コーンヘッド
-
-
ゴム
-
295mm角×20mm
約1kg

1個

1,200( 1,320円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮式なので持ち運びが簡単。
・折り畳んでコンパクトに収納。
・反射材付き。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

伸縮式三角コーン 反射材付き

伸縮式三角コーン 反射材付き

    伸縮式三角コーン

    伸縮式三角コーン

      ソフトカラーコーン

      ソフトカラーコーン

        レインボーコーン

        レインボーコーン

          やわらかコーン

          やわらかコーン

            サンコー コーンライトケース 緑

            サンコー コーンライトケース 緑

              サンコー コーンライトケース 黄

              サンコー コーンライトケース 黄

                サンコー ヘビーコーン700H φ40(3.0kg)緑

                サンコー ヘビーコーン700H φ40(3.0kg)緑

                  サンコー ヘビーコーン700H φ40(2.1kg)緑

                  サンコー ヘビーコーン700H φ40(2.1kg)緑

                    カラーコーン透明表示カバー CCシリーズ

                    カラーコーン透明表示カバー CCシリーズ

                      安全コーン 用途:工事現場などの規制や区分け

                      安全コーン 用途:工事現場などの規制や区分け

                        カーボーイ PVCコーン700

                        カーボーイ PVCコーン700

                          パタパタコーン

                          パタパタコーン

                            メーカー アズワン 日本緑十字社 トーグ安全工業 トーグ安全工業 ミツギロン工業 三甲 三甲 三甲 三甲 アズワン キタムラ産業 カーボーイ トラスコ中山
                            通常価格 1,100円 1,871円 1,130円 30,656円 1,993円 950円 950円 6,990円 4,737円 1,000円 1,029円 2,727円 4,140円
                            通常出荷日 8日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  

                            伸縮式三角コーン 反射材付きのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました