(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーンバーテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コーンバーテープ

通常単価(税別)
8,400円
税込単価
9,240円

【特長】・型番:61-3428-61…リングをコーンなどに掛けるだけで簡単に区...

詳細情報を確認する

型番

61-3428-61 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
オプション品
材質
仕様
サイズ
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3428-61

バリアリール
本体・リング/樹脂製、テープ/ターポリン、巻取バネ/ステンレス
コーンバーテープ
収納時/290×95×65mm、テープ幅/50mm、テープ全長/約4m
290g

2個

8,400( 9,240円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・型番:61-3428-61…リングをコーンなどに掛けるだけで簡単に区域管理ができ、テープは自動巻きで撤去も簡単です
・繰り返し使用できるため経済的で、ベルト(最長4m)の長さはフレキシブルに調整可能です
・型番:61-3428-62…コーンバーテープ本体でコーナー作成時にご使用下さい

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コーンバーテープの型番61-3428-61のページです。
型番61-3428-61に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーンバーテープ

コーンバーテープ

    バリアライン(コーン用) コーンジョイント(カットコーン用)

    バリアライン(コーン用) コーンジョイント(カットコーン用)

      コーンバーA

      コーンバーA

        コーンヘッド標識 「飛び出し注意」

        コーンヘッド標識 「飛び出し注意」

          コーンヘッド標識

          コーンヘッド標識

            バリアライン(コーン用) コーンジョイント(安全コーン用)

            バリアライン(コーン用) コーンジョイント(安全コーン用)

              コーンヘッド標識 「駐輪場・整列駐輪にご協力」

              コーンヘッド標識 「駐輪場・整列駐輪にご協力」

                バリアライン(コーン用) 本体のみ(安全コーン用)

                バリアライン(コーン用) 本体のみ(安全コーン用)

                  コーン用ロープ(反射式)

                  コーン用ロープ(反射式)

                    300x92x430mm コーンヘッド標識(P お客様)

                    300x92x430mm コーンヘッド標識(P お客様)

                      メーカー アズワン トラスコ中山 アズワン アズワン エスコ トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ
                      通常価格 980円 494円 1,809円 4,952円 5,740円 760円 2,500円 2,487円 2,000円 5,740円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 2日目   8日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                      商品タイプ カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション - - カラーコーン用オプション その他 カラーコーン用オプション その他 カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション
                      イエロー/ブラック ブラック - - - ブラック その他 グレー イエロー/ブラック -

                      コーンバーテープのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      61-3428-62
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      オプション品 材質 仕様 サイズ 重量

                      980円

                      ( 1,078円 )
                      5個 -

                      1日目

                      コーンリング樹脂中間用フック内径/85mm15g

                      カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました