(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーンヘッド標識 「Pお客様専用(駐車場)」

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3428-42
コーンヘッド標識 「Pお客様専用(駐車場)」 CH-2S コーンヘッドヒョウシキ

通常単価(税別)
2,500円
税込単価
2,750円

【特長】・型番:61-3428-21…取り換えが簡単でカラーコーンに被せるだけ...

詳細情報を確認する

型番

61-3428-42 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3428-42 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
オプション品
材質
色詳細
付属品
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3428-42

ステッカー
表示部/PETステッカー
ブルー/ホワイト
-
ステッカー:285mm

1個

2,500( 2,750円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・型番:61-3428-21…取り換えが簡単でカラーコーンに被せるだけでサインスタンドとして使用できます。両面表示タイプやオフックも付いているのでプラカラーチェインでつなげるとバリケードとしても使えます。
・型番:61-3428-42…コーンヘッド標識専用のステッカーです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コーンヘッド標識 「Pお客様専用(駐車場)」の型番61-3428-42のページです。
型番61-3428-42に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーンヘッド標識 「Pお客様専用(駐車場)」

コーンヘッド標識 「Pお客様専用(駐車場)」

    コーンヘッド標識 「駐輪場・整列駐輪にご協力」

    コーンヘッド標識 「駐輪場・整列駐輪にご協力」

      コーンヘッド標識 右矢印

      コーンヘッド標識 右矢印

        コーンヘッド標識 「飛び出し注意」

        コーンヘッド標識 「飛び出し注意」

          300x92x430mm コーンヘッド標識(P お客様)

          300x92x430mm コーンヘッド標識(P お客様)

            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン エスコ
            通常価格 2,500円 2,500円 2,500円 4,952円 5,740円
            通常出荷日 8日目~   8日目~   8日目   1日目   1日目   当日出荷可能
            商品タイプ カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション - カラーコーン用オプション
            その他 その他 その他 - -
            表示内容 お客様専用 駐輪場 - 飛び出し注意 -

            コーンヘッド標識 「Pお客様専用(駐車場)」のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            61-3428-21
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            オプション品 材質 色詳細 付属品 サイズ

            5,500円

            ( 6,050円 )
            1個 -

            10日目

            コーンヘッド本体/ポリエチレン、表示部/PETステッカーブルー/ホワイト/イエロービス×2個、ステッカー(片面)コーンヘッド/幅300mm×高426mm×厚94mm、ステッカー/285mm

            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました