(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーンバーA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コーンバーA

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,809円
税込単価
1,990円

【特長】・両端のリング部をコーンに設置するだけで簡単に立入制限箇所を区分けでき...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ABS樹脂
  • 仕様:
    反射タイプ コーンバーA

型番

61-3427-98 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
オプション品
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3427-98

カラーコーン用オプション
イエロー/ブラック
バー
Φ54×1.5m

5個

1,809( 1,990円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・両端のリング部をコーンに設置するだけで簡単に立入制限箇所を区分けできます。
・反射シートを使用しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コーンバーAの型番61-3427-98のページです。
型番61-3427-98に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーンバーA

コーンバーA

    コーンバー(A:大,小/B:大,小)

    コーンバー(A:大,小/B:大,小)

      緑十字 トラ柄コーンバー

      緑十字 トラ柄コーンバー

        245×245×410mm カラーコーン(伸縮式)

        245×245×410mm カラーコーン(伸縮式)

          295x295x450mm ミニコーン(5本)

          295x295x450mm ミニコーン(5本)

            370x370x757mm コーン・ウエイト付(赤/2本)

            370x370x757mm コーン・ウエイト付(赤/2本)

              三角コーン用表示板 BIGバリアボード

              三角コーン用表示板 BIGバリアボード

                ユニット コーンポケット A4縦

                ユニット コーンポケット A4縦

                  TRUSCO 安全コーン 幅380mmX高さ700mm インターナショナルオレン

                  TRUSCO 安全コーン 幅380mmX高さ700mm インターナショナルオレン

                    メーカー アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 エスコ エスコ エスコ 中発販売 ユニット トラスコ中山
                    通常価格 1,809円 1,800円 1,580円 1,630円 5,820円 4,790円 11,541円 900円 659円
                    通常出荷日 1日目   1日目   2日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目  
                    材質 ABS樹脂 - - - - - - - -
                    仕様 反射タイプ コーンバーA - - - - - - - -

                    カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました