(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

四脚調節式 足場台(可搬式作業台)「楽駝」 SKYシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

四脚調節式 足場台(可搬式作業台)「楽駝」 SKYシリーズ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
143,862円 ~ 163,080円  特別価格 
税込価格
158,248円 ~ 179,388円  特別価格 

【特長】・脚伸縮式のプロ仕様天板ステップには滑り止めモール付です・ステップ幅6...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    脚部伸縮タイプ
  • 最大使用質量(kg):
    150
  • ステップ幅(mm):
    60
  • 天板寸法(mm):
    1560×520
  • 手がかり棒:
    4本
  • 材質:
    アルミ

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

61-9749-70 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
天板高さ(m)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-9749-70

1.12~1.48
23.6

1個

143,862円

137,071

( 150,778円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・脚伸縮式のプロ仕様天板ステップには滑り止めモール付です
・ステップ幅60mmの幅広タイプです

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

四脚調節式 足場台(可搬式作業台)「楽駝」 SKYシリーズ

四脚調節式 足場台(可搬式作業台)「楽駝」 SKYシリーズ

    可搬式作業台 勇馬(脚部伸縮タイプ)ステップ幅60mmのアルミ製足場台

    可搬式作業台 勇馬(脚部伸縮タイプ)ステップ幅60mmのアルミ製足場台

      SKY-18-4 可搬式作業台「楽駝」

      SKY-18-4 可搬式作業台「楽駝」

        CSFR1518S 作業台 伸縮脚付でワンタッチ収納ができる折りたたみ作業台

        CSFR1518S 作業台 伸縮脚付でワンタッチ収納ができる折りたたみ作業台

          四脚調節式足場台「勇馬」 ESKシリーズ

          四脚調節式足場台「勇馬」 ESKシリーズ

            アルミ合金製作業台・脚立 マイティーステップ(伸縮タイプ)

            アルミ合金製作業台・脚立 マイティーステップ(伸縮タイプ)

              四脚調節式足場台「のび太郎」 IRNシリーズ

              四脚調節式足場台「のび太郎」 IRNシリーズ

                アルミ合金製作業台・脚立 マイティーステップ

                アルミ合金製作業台・脚立 マイティーステップ

                  SA-250 伸縮足場板「のびテージ」

                  SA-250 伸縮足場板「のびテージ」

                    足場台 飛天馬 (天板・脚部伸縮式)

                    足場台 飛天馬 (天板・脚部伸縮式)

                      可搬式作業台 勇馬(脚部伸縮タイプ) ESK

                      可搬式作業台 勇馬(脚部伸縮タイプ) ESK

                        PXGV-510FW 足場台

                        PXGV-510FW 足場台

                          4脚アジャスト式 足場台

                          4脚アジャスト式 足場台

                            メーカー アズワン ナカオ ナカオ アズワン アズワン アルインコ アズワン アルインコ ナカオ ナカオ ナカオ アルインコ ピカコーポレイション
                            通常価格 143,862円 94,328円 160,101円 99,431円 86,450円 78,375円 46,844円 45,250円 47,840円 39,123円 70,320円 18,922円 74,250円
                            通常出荷日 12日目   2日目~   12日目   10日目   12日目   10日目~   10日目   4日目   10日目   1日目   4日目~   10日目   4日目  
                            商品タイプ 脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ - 脚部伸縮タイプ 天板・脚部伸縮タイプ その他 - 天板・脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ その他 天板・脚部伸縮タイプ
                            最大使用質量(kg) 150 150 150 150 150 150 100 150 - 100 150 100 120
                            ステップ幅(mm) 60 - - - 60 - - - - - - - -
                            天板寸法(mm) 1560×520 - - - - - - - - - - - -
                            手がかり棒 4本 - - - - - - - - - - - -

                            四脚調節式 足場台(可搬式作業台)「楽駝」 SKYシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            足場台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました