(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

四脚調節式及び天板伸縮式足場台「飛天馬」 CEE25シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

四脚調節式及び天板伸縮式足場台「飛天馬」 CEE25シリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
58,583円
税込単価
64,441円

【特長】・脚も天板作業床も伸縮調節ができるアルミ製足場台です。・脚調節式脚立+...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

61-9749-64 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
収納時寸法(長さ×幅×厚みmm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-9749-64

0.84~1.17
996×492×180
10.4

1個

58,583( 64,441円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・脚も天板作業床も伸縮調節ができるアルミ製足場台です。
・脚調節式脚立+伸縮式足場板を一つにした画期的な製品です。
・コンパクトに折りたたみできますので持ち運び収納も楽々OKです。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

四脚調節式及び天板伸縮式足場台「飛天馬」 CEE25シリーズの型番61-9749-64のページです。
型番61-9749-64に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

四脚調節式及び天板伸縮式足場台「飛天馬」 CEE25シリーズ

四脚調節式及び天板伸縮式足場台「飛天馬」 CEE25シリーズ

    足場台 飛天馬 (天板・脚部伸縮式)

    足場台 飛天馬 (天板・脚部伸縮式)

      四脚調節式足場台「勇馬」 ESKシリーズ

      四脚調節式足場台「勇馬」 ESKシリーズ

        足場台 アルミニウム製・脚部伸縮タイプ

        足場台 アルミニウム製・脚部伸縮タイプ

          伸縮式足場板 VSS-H

          伸縮式足場板 VSS-H

            0.86-1.26m 足場台(伸縮式・調整脚付)

            0.86-1.26m 足場台(伸縮式・調整脚付)

              四脚調節式 足場台(可搬式作業台)「楽駝」 SKYシリーズ

              四脚調節式 足場台(可搬式作業台)「楽駝」 SKYシリーズ

                伸縮足場板「のびテージ」 SAシリーズ

                伸縮足場板「のびテージ」 SAシリーズ

                  天板・脚部伸縮式足場台 DSL型

                  天板・脚部伸縮式足場台 DSL型

                    SGS-810セーフティガード「楽駝」

                    SGS-810セーフティガード「楽駝」

                      四脚調節式足場台「のび太郎」 IRNシリーズ

                      四脚調節式足場台「のび太郎」 IRNシリーズ

                        可搬式作業台DXA型用エリアガード

                        可搬式作業台DXA型用エリアガード

                          折りたたみ作業台(上わく付) CSF-TA

                          折りたたみ作業台(上わく付) CSF-TA

                            メーカー アズワン ナカオ アズワン アズワン アズワン エスコ アズワン アズワン 長谷川工業 アズワン アズワン ピカコーポレイション アズワン
                            通常価格 52,740円 39,123円 86,450円 80,164円 47,100円 81,820円 143,862円 47,840円 43,972円 13,110円 46,844円 96,659円 64,171円
                            通常出荷日 10日目~   1日目   12日目   9日目~   7日目~   1日目   当日出荷可能 12日目   10日目   1日目   10日目   10日目   1日目   9日目~  
                            商品タイプ 天板・脚部伸縮タイプ 天板・脚部伸縮タイプ - 脚部伸縮タイプ - 天板・脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ - 天板・脚部伸縮タイプ その他 天板・脚部伸縮タイプ その他 その他
                            最大使用質量(kg) 100 100 150 150 - 120 150 - 120 - 100 - 150
                            天板寸法(mm) 906~1510×257 - - - - - 1560×520 - - - - - -
                            材質 アルミ - アルミ アルミニウム、スチール - - アルミ - - - アルミ - アルミニウム合金

                            四脚調節式及び天板伸縮式足場台「飛天馬」 CEE25シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-9749-63
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            天板高さ
                            (m)
                            収納時寸法(長さ×幅×厚みmm) 質量(kg)

                            52,740円

                            ( 58,014円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            0.57~0.84996×409×1809.8

                            足場台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました