(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

四脚調節式足場台「のび太郎」 IRNシリーズ

型番:61-9748-60
四脚調節式足場台「のび太郎」 IRNシリーズ IRN100-7 アシバダイ「ノビタロウ」

通常単価(税別)
46,844円
税込単価
51,528円

【特長】・折りたたみはロックピン方式ですのでツマミ操作をするだけで簡単にたため...

詳細情報を確認する

型番

61-9748-60 解除

Loading...

商品情報を表示

61-9748-60の仕様・寸法情報

商品タイプ天板・脚部伸縮タイプ最大使用質量(kg)100
天板高さ(m)0.50~0.69天板伸縮ピッチ(mm)80
天板寸法(mm)900×280質量(kg)6.7
材質アルミ - -

型番リスト

型番
天板高さ(m)
天板寸法(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-9748-60

0.50~0.69
900×280
6.7

1個

46,844( 51,528円 )

10日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたみはロックピン方式ですのでツマミ操作をするだけで簡単にたためます。
・四脚とも4mmピッチで調節可能なアルミ製足場台です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

四脚調節式足場台「のび太郎」 IRNシリーズの型番61-9748-60のページです。
型番61-9748-60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

四脚調節式足場台「のび太郎」 IRNシリーズ

四脚調節式足場台「のび太郎」 IRNシリーズ

    足場台"アシバダイのび太郎"(脚部伸縮タイプ)

    足場台"アシバダイのび太郎"(脚部伸縮タイプ)

      足場台(脚部伸縮式) PXGE-WX

      足場台(脚部伸縮式) PXGE-WX

        CSFR1518S 作業台 伸縮脚付でワンタッチ収納ができる折りたたみ作業台

        CSFR1518S 作業台 伸縮脚付でワンタッチ収納ができる折りたたみ作業台

          足場台(伸縮式・調整脚付)

          足場台(伸縮式・調整脚付)

            伸縮脚付足場台 PXGE-FX

            伸縮脚付足場台 PXGE-FX

              エスコ 足場台(調整脚付)

              エスコ 足場台(調整脚付)

                アルインコ CSFR1518S 作業台

                アルインコ CSFR1518S 作業台

                  四脚調節式足場台「勇馬」 ESKシリーズ

                  四脚調節式足場台「勇馬」 ESKシリーズ

                    PXGV-910FK 足場台

                    PXGV-910FK 足場台

                      天板・脚部伸縮式足場台 DSL型

                      天板・脚部伸縮式足場台 DSL型

                        四脚調節式 足場台(可搬式作業台)「楽駝」 SKYシリーズ

                        四脚調節式 足場台(可搬式作業台)「楽駝」 SKYシリーズ

                          4脚アジャスト式 足場台

                          4脚アジャスト式 足場台

                            メーカー アズワン ナカオ アルインコ アズワン エスコ アルインコ エスコ アルインコ アズワン アルインコ 長谷川工業 アズワン ピカコーポレイション
                            通常価格 46,844円 29,592円 40,725円 99,431円 60,020円 30,925円 32,670円 99,431円 86,450円 19,249円 43,972円 143,862円 74,250円
                            通常出荷日 10日目   1日目   1日目~   10日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 10日目   12日目   10日目   1日目   12日目   4日目  
                            商品タイプ 天板・脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ 天板・脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ - その他 天板・脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ 天板・脚部伸縮タイプ
                            最大使用質量(kg) 100 100 100 150 120 100 100 150 150 100 120 150 120
                            天板伸縮ピッチ(mm) 80 - - - - - - - - - - - -
                            材質 アルミ - - - - - - - アルミ - - アルミ -

                            四脚調節式足場台「のび太郎」 IRNシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-9748-61
                            61-9748-62
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            天板高さ
                            (m)
                            天板寸法(mm) 質量(kg)

                            54,096円

                            ( 59,506円 )
                            1個 -

                            10日目

                            0.64~0.981290×2807.9

                            59,290円

                            ( 65,219円 )
                            1個 -

                            10日目

                            1.07~1.401290×28010.6
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            天板高さ
                            (m)
                            天板寸法(mm) 質量(kg)

                            足場台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト