(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

伸縮式足場板 VSS-H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-4443-68
伸縮式足場板 VSS-H VSS-400H シンシュクシキアシバイタ

通常単価(税別)
66,000円
税込単価
72,600円

【特長】・作業スペースに合わせて調整できる、伸縮式足場板!・4つのバンドで剛性...

詳細情報を確認する

型番

61-4443-68 解除

Loading...

商品情報を表示

61-4443-68 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量
伸長
縮長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-4443-68

13.3kg
4018mm
2398mm

1個

66,000( 72,600円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業スペースに合わせて調整できる、伸縮式足場板!
・4つのバンドで剛性がアップ!ゆれ・ねじれが大幅に減少しました。
・作業のスペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。
・傷つけ防止のクッションカバーを装着し、抱えやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

伸縮式足場板 VSS-Hの型番61-4443-68のページです。
型番61-4443-68に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

伸縮式足場板 VSS-H

伸縮式足場板 VSS-H

    伸縮足場板「のびテージ」 SAシリーズ

    伸縮足場板「のびテージ」 SAシリーズ

      0.86-1.26m 足場台(伸縮式・調整脚付)

      0.86-1.26m 足場台(伸縮式・調整脚付)

        天板・脚部伸縮式足場台 DSL型

        天板・脚部伸縮式足場台 DSL型

          四脚調節式及び天板伸縮式足場台「飛天馬」 CEE25シリーズ

          四脚調節式及び天板伸縮式足場台「飛天馬」 CEE25シリーズ

            4脚アジャスト式 足場台

            4脚アジャスト式 足場台

              可搬式作業台DXA型用エリアガード

              可搬式作業台DXA型用エリアガード

                足場台 飛天馬 (天板・脚部伸縮式)

                足場台 飛天馬 (天板・脚部伸縮式)

                  四脚アジャスト式足場台(すのこ式天場スライドタイプ)

                  四脚アジャスト式足場台(すのこ式天場スライドタイプ)

                    四脚調節式 足場台(可搬式作業台)「楽駝」 SKYシリーズ

                    四脚調節式 足場台(可搬式作業台)「楽駝」 SKYシリーズ

                      ピカ DWJ-96用縦連結足場板

                      ピカ DWJ-96用縦連結足場板

                        ピカ DWJ-150用縦連結足場板

                        ピカ DWJ-150用縦連結足場板

                          ピカ DWJ-150用横連結足場板

                          ピカ DWJ-150用横連結足場板

                            メーカー アズワン アズワン エスコ 長谷川工業 アズワン ピカコーポレイション ピカコーポレイション ナカオ ピカコーポレイション アズワン ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション
                            通常価格 47,100円 47,840円 81,820円 43,972円 52,740円 74,250円 96,659円 39,123円 48,251円 143,862円 76,313円 85,938円 81,538円
                            通常出荷日 7日目~   10日目   1日目   当日出荷可能 1日目   10日目~   4日目   1日目   1日目   1日目~   12日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 仮設足場板(伸縮タイプ) 仮設足場板(伸縮タイプ) - - - - - - - - 仮設足場板 仮設足場板 仮設足場板
                            最大使用質量(kg) 120kg - - - - - - - - - 150 150 150
                            材質 アルミニウム合金 アルミ - - - - - - - - - - -

                            伸縮式足場板 VSS-Hのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-4443-63
                            61-4443-64
                            61-4443-65
                            61-4443-66
                            61-4443-67
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量 伸長 縮長

                            47,100円

                            ( 51,810円 )
                            1個 -

                            9日目

                            8.5kg2398mm1408mm

                            49,500円

                            ( 54,450円 )
                            1個 -

                            8日目

                            9.2kg2698mm1558mm

                            52,000円

                            ( 57,200円 )
                            1個 -

                            8日目

                            9.9kg2998mm1708mm

                            55,300円

                            ( 60,830円 )
                            1個 -

                            7日目

                            10.7kg3298mm2008mm

                            58,600円

                            ( 64,460円 )
                            1個 -

                            10日目

                            11.4kg3598mm2008mm

                            足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました