(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CSFR1518S 作業台 伸縮脚付でワンタッチ収納ができる折りたたみ作業台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

CSFR1518S 作業台 伸縮脚付でワンタッチ収納ができる折りたたみ作業台

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
99,431円
税込単価
109,374円

【特長】・伸縮脚付でワンタッチ収納ができる折りたたみ作業台。・大型天板と上わく...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

61-4443-48 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-4443-48

1個

99,431( 109,374円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮脚付でワンタッチ収納ができる折りたたみ作業台。
・大型天板と上わく付で安全な作業が可能です。
・伸縮脚付で段差があっても対応可能。
【商品仕様】
・材質:アルミニウム合金
・天板高さ:1.53~1.84m
・設置寸法幅:689~746㎜
・設置寸法奥行:1262~1429㎜
・質量:15.9kg
・最大使用質量:150kg

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

CSFR1518S 作業台 伸縮脚付でワンタッチ収納ができる折りたたみ作業台の型番61-4443-48のページです。
型番61-4443-48に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CSFR1518S 作業台 伸縮脚付でワンタッチ収納ができる折りたたみ作業台

CSFR1518S 作業台 伸縮脚付でワンタッチ収納ができる折りたたみ作業台

    アルインコ CSFR1518S 作業台

    アルインコ CSFR1518S 作業台

      四脚調節式 足場台(可搬式作業台)「楽駝」 SKYシリーズ

      四脚調節式 足場台(可搬式作業台)「楽駝」 SKYシリーズ

        四脚調節式足場台「のび太郎」 IRNシリーズ

        四脚調節式足場台「のび太郎」 IRNシリーズ

          折りたたみ作業台(上わく付) CSF-TA

          折りたたみ作業台(上わく付) CSF-TA

            PXGV-910FK 足場台

            PXGV-910FK 足場台

              四脚調節式足場台「勇馬」 ESKシリーズ

              四脚調節式足場台「勇馬」 ESKシリーズ

                PXGV-510FW 足場台

                PXGV-510FW 足場台

                  低床作業台 LFS

                  低床作業台 LFS

                    作業台 CSBC 2~5段

                    作業台 CSBC 2~5段

                      CSBC-126S 作業台

                      CSBC-126S 作業台

                        メーカー アズワン アルインコ アズワン アズワン アズワン アルインコ アズワン アルインコ アズワン アズワン アルインコ
                        通常価格 99,431円 99,431円 143,862円 46,844円 64,171円 19,249円 86,450円 18,922円 28,000円 39,830円 36,691円
                        通常出荷日 10日目   10日目   12日目   10日目   9日目~   10日目   12日目   10日目   8日目   7日目~   1日目  
                        商品タイプ 脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ 天板・脚部伸縮タイプ その他 その他 - その他 - - -
                        最大使用質量(kg) 150 150 150 100 150 100 150 100 - - -
                        天板高さ(m) 1.53~1.84 1.53~1.84 - - - 0.8 - 0.55 - - -

                        CSFR1518S 作業台 伸縮脚付でワンタッチ収納ができる折りたたみ作業台のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        足場台カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました