(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

折りたたみ作業台(上わく付) CSF-TA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-4443-46
折りたたみ作業台(上わく付) CSF-TA CSF-120TAオリタタミサギョウダイウエワクツキ

通常単価(税別)
84,700円
税込単価
93,170円

【特長】・ワンタッチで収納できる折りたたみ作業台。・運搬と保管に便利なコンパク...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 最大使用質量(kg):
    150
  • 商品タイプ詳細:
    折りたたみ作業台(上わく付)
  • 材質:
    アルミニウム合金

型番

61-4443-46 解除

Loading...

商品情報を表示

61-4443-46 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
質量(kg)
全高
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-4443-46

1.2
10.3
1.64m

1個

84,700( 93,170円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチで収納できる折りたたみ作業台。
・運搬と保管に便利なコンパクト収納型作業台です。
・作業時の安全を確保するための上わくがついています。(120TA,150TA)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

折りたたみ作業台(上わく付) CSF-TAの型番61-4443-46のページです。
型番61-4443-46に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折りたたみ作業台(上わく付) CSF-TA

折りたたみ作業台(上わく付) CSF-TA

    折りたたみ作業台 CSF-A

    折りたたみ作業台 CSF-A

      CSFR1518S 作業台 伸縮脚付でワンタッチ収納ができる折りたたみ作業台

      CSFR1518S 作業台 伸縮脚付でワンタッチ収納ができる折りたたみ作業台

        SA-250 伸縮足場板「のびテージ」

        SA-250 伸縮足場板「のびテージ」

          作業台 CSBC 2~5段

          作業台 CSBC 2~5段

            CSBC-126S 作業台

            CSBC-126S 作業台

              CSBC-266S 作業台

              CSBC-266S 作業台

                CSBC-131S 作業台

                CSBC-131S 作業台

                  Proシリーズ 足場台 DL

                  Proシリーズ 足場台 DL

                    メーカー アズワン アズワン アズワン ナカオ アズワン アルインコ アルインコ アルインコ 長谷川工業
                    通常価格 64,171円 42,093円 99,431円 47,840円 39,830円 36,691円 35,647円 58,495円 52,800円
                    通常出荷日 9日目~   8日目~   10日目   10日目   7日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                    商品タイプ その他 - 脚部伸縮タイプ - - - - - 脚部伸縮タイプ
                    最大使用質量(kg) 150 - 150 - - - - - 120
                    商品タイプ詳細 折りたたみ作業台(上わく付) - - - - - - - -
                    材質 アルミニウム合金 - - - - - - - -

                    折りたたみ作業台(上わく付) CSF-TAのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    61-4443-47
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    天板高さ
                    (m)
                    質量(kg) 全高

                    64,171円

                    ( 70,588円 )
                    1個 -

                    9日目

                    1.511.91.94m

                    足場台カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました