(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業台 CSBC 2~5段

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

作業台 CSBC 2~5段

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
39,830円 ~ 129,131円  特別価格 
税込価格
43,813円 ~ 142,044円  特別価格 

【特長】・工場・倉庫内の効率化に最適な組み立て式作業台!・補強フレームにより剛...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
天板高さ(m)
質量(kg)
段数
天板サイズ
設置サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.5
8.6kg
2
600×400mm
615×615mm

1個

39,830( 43,813円 )

10日目

0.6
8.8kg
2
600×400mm
615×615mm

1個

40,921( 45,013円 )

10日目

0.7
9.0kg
2
600×400mm
615×615mm

1個

42,990( 47,289円 )

12日目

0.75
12.5kg
3
600×400mm
615×815mm

1個

71,628円

68,440

( 75,284円 )

8日目

0.9
13.0kg
3
600×400mm
615×815mm

1個

60,298( 66,328円 )

15日目

1
16.6kg
4
600×400mm
615×1015mm

1個

80,025( 88,028円 )

10日目

1.2
19.8kg
4
800×400mm
815×1015mm

1個

114,475円

109,392

( 120,331円 )

10日目

1.5
29.0kg
5
1000×400mm
1015×1215mm

1個

129,131( 142,044円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場・倉庫内の効率化に最適な組み立て式作業台!
・補強フレームにより剛性をアップしたことで安全な作業が行えます。
・多彩なオプションを使用することで実用性、利便性が大幅にアップします。
・丈夫な縞板天板により安心して昇降が行えます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業台 CSBC 2~5段

作業台 CSBC 2~5段

    CSBC-256S 作業台

    CSBC-256S 作業台

      CSBC-146S 作業台

      CSBC-146S 作業台

        CSBC-151WS 作業台

        CSBC-151WS 作業台

          メーカー アズワン アルインコ アルインコ アルインコ
          通常価格 39,830円 34,701円 42,710円 43,035円
          通常出荷日 7日目~   1日目   1日目   4日目  
          商品タイプ 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台
          材質 アルミニウム合金 - - -

          作業台 CSBC 2~5段のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          踏台カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました