(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業台 CSBC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-4442-52
作業台 CSBC CSBC-126S サギョウダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,700円
税込単価
42,570円

【特長】・工場・倉庫内の効率化に最適な組み立て式作業台・補強フレームにより剛性...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 段数:
    1
  • 材質:
    アルミニウム合金

型番

61-4442-52 解除

Loading...

商品情報を表示

61-4442-52 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
設置寸法(mm)
天板寸法(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-4442-52

0.25
615×415mm
600×400mm
5.9kg

1個

38,700( 42,570円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場・倉庫内の効率化に最適な組み立て式作業台
・補強フレームにより剛性をアップしたことで安全な作業が行えます
・多彩なオプションを使用することで実用性、利便性が大幅にアップします
・丈夫な縞板天板により安心して昇降が行えます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

作業台 CSBCの型番61-4442-52のページです。
型番61-4442-52に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業台 CSBC

作業台 CSBC

    CSBC-123S 作業台

    CSBC-123S 作業台

      CSBC-133S 作業台

      CSBC-133S 作業台

        CSBC-136S 作業台

        CSBC-136S 作業台

          CSBC-131S 作業台

          CSBC-131S 作業台

            作業台 CSBC 2~5段

            作業台 CSBC 2~5段

              メーカー アズワン アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アズワン
              通常価格 24,234円 20,898円 20,843円 34,992円 58,495円 39,830円
              通常出荷日 7日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目~  
              商品タイプ 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台
              段数 1 - - - - -
              材質 アルミニウム合金 - - - - アルミニウム合金

              この商品のバリエーション

              型番
              61-4442-51
              61-4442-53
              61-4442-54
              61-4442-55
              61-4442-56
              61-4442-57
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              天板高さ
              (m)
              設置寸法(mm) 天板寸法(mm) 質量(kg)

              24,234円

              ( 26,657円 )
              1個 -

              10日目

              0.25315×415mm300×400mm4.0kg

              49,500円

              ( 54,450円 )
              1個 -

              8日目

              0.25815×415mm800×400mm7.2kg

              61,200円

              ( 67,320円 )
              1個 -

              8日目

              0.251015×415mm1000×400mm8.4kg

              39,600円

              ( 43,560円 )
              1個 -

              10日目

              0.25315×615mm300×600mm5.1kg

              30,337円

              ( 33,371円 )
              1個 -

              8日目

              0.25615×615mm600×600mm7.6kg

              68,400円

              ( 75,240円 )
              1個 -

              10日目

              0.25815×615mm800×600mm9.3kg

              踏台カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました