(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業用踏台「A」

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

作業用踏台「A」

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
69,948円 ~ 173,235円  特別価格 
税込価格
76,943円 ~ 190,559円  特別価格 

【特長】・後脚部に車輪を取り付けてありますので前側を少し持ち上げることにより移...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    100
  • 材質:
    アルミ

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
天板高さ(m)
収納時全長(m)
質量(kg)
段数
手すり
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.9
1.08
14.6
3
なし

1個

69,948円

62,918

( 69,210円 )

10日目

  • 注文停止中
1.2
1.42
16.8
4
なし

1個

81,088円

73,335

( 80,669円 )

-

1.5
1.76
18.8
5
なし

1個

91,245円

82,503

( 90,753円 )

10日目

  • 注文停止中
1.8
2.10
20.9
6
なし

1個

109,154( 120,069円 )

-

  • 注文停止中
2.1
3.30
29.5
7
あり

1個

173,235円

156,673

( 172,340円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・後脚部に車輪を取り付けてありますので前側を少し持ち上げることにより移動も楽です。
・がっちりした天板の広いアルミ製作業用踏台ですが、折りたたみ式となっていますので運搬・保管が便利です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業用踏台「A」

作業用踏台「A」

    折りたたみ作業台

    折りたたみ作業台

      作業台ライトステップ

      作業台ライトステップ

        上わく付踏台 FBF

        上わく付踏台 FBF

          作業用踏台用 オプション

          作業用踏台用 オプション

            踏台(シルバー) SS

            踏台(シルバー) SS

              アルミ合金製移動式作業台(四輪キャスター付タイプ)DWS-D型

              アルミ合金製移動式作業台(四輪キャスター付タイプ)DWS-D型

                アルミ合金製移動式作業台 DWS-D型

                アルミ合金製移動式作業台 DWS-D型

                  上わく付踏台 LL-E

                  上わく付踏台 LL-E

                    ハセガワ ライトステップ DAD型

                    ハセガワ ライトステップ DAD型

                      高所作業台 快適ステージ STV型

                      高所作業台 快適ステージ STV型

                        コンステップ 折りたたみ式作業用踏台

                        コンステップ 折りたたみ式作業用踏台

                          アルミ合金製作業台 DWS型

                          アルミ合金製作業台 DWS型

                            メーカー アズワン ナカオ 長谷川工業 アズワン アズワン アズワン ピカコーポレイション ピカコーポレイション アズワン 長谷川工業 長谷川工業 ナカオ ピカコーポレイション
                            通常価格 69,948円 59,788円 84,424円 15,400円 12,800円 22,500円 348,680円 356,276円 25,600円 136,903円 474,334円 60,466円 219,039円
                            通常出荷日 10日目~   2日目~   1日目   8日目~   10日目~   1日目   8日目   5日目~   10日目~   4日目   4日目   4日目   4日目~  
                            商品タイプ 作業用踏台 - - 作業用踏台 - 作業用踏台 作業用踏台 - 作業用踏台 - - 作業用踏台 -
                            最大使用質量(Kg) 100 - - 100 - 100 120 - 100 - - 150 -
                            材質 アルミ - - アルミニウム合金 アルミ アルミニウム合金 - - アルミニウム合金 - - - -

                            作業用踏台「A」のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました