(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

上わく付踏台 LL-E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-4442-39
上わく付踏台 LL-E LL-60E ウエワクツキフミダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,600円
税込単価
28,160円

【特長】・大型天板と、補強を強化した安心設計の踏台。・厚さ144mmのコンパク...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    100
  • 材質:
    アルミニウム合金

型番

61-4442-39 解除

Loading...

商品情報を表示

61-4442-39 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
質量(kg)
全高
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-4442-39

0.56
3.3
1.12m

1個

25,600( 28,160円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型天板と、補強を強化した安心設計の踏台。
・厚さ144mmのコンパクト設計!収納場所を選ばない折りたたみ式の踏台です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

上わく付踏台 LL-Eの型番61-4442-39のページです。
型番61-4442-39に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

上わく付踏台 LL-E

上わく付踏台 LL-E

    LL-60E 上わく付踏台

    LL-60E 上わく付踏台

      手摺付踏台 LL-E 最大使用質量100kg

      手摺付踏台 LL-E 最大使用質量100kg

        上わく付踏台 FBF

        上わく付踏台 FBF

          コンステップ 折りたたみ式作業用踏台

          コンステップ 折りたたみ式作業用踏台

            上わく付踏台 CF型

            上わく付踏台 CF型

              作業台ライトステップ

              作業台ライトステップ

                踏台(シルバー) SS

                踏台(シルバー) SS

                  作業用踏台「A」

                  作業用踏台「A」

                    上枠付専用脚立 TBF

                    上枠付専用脚立 TBF

                      折りたたみ式作業台用手すり DXR‐TE1

                      折りたたみ式作業台用手すり DXR‐TE1

                        作業用踏台用 オプション

                        作業用踏台用 オプション

                          アルミ合金製作業台 DWS型

                          アルミ合金製作業台 DWS型

                            メーカー アズワン アルインコ アルインコ アズワン ナカオ ピカコーポレイション 長谷川工業 アズワン アズワン アルインコ ピカコーポレイション アズワン ピカコーポレイション
                            通常価格 25,600円 25,600円 26,737円 15,400円 60,466円 30,836円 84,424円 22,500円 69,948円 32,872円 159,228円 12,800円 219,039円
                            通常出荷日 10日目~   10日目   4日目   8日目~   4日目   1日目~   1日目   1日目   10日目~   5日目~   4日目   10日目~   4日目~  
                            商品タイプ 作業用踏台 作業用踏台 - 作業用踏台 作業用踏台 - - 作業用踏台 作業用踏台 - 関連商品 - -
                            最大使用質量(Kg) 100 100 - 100 150 - - 100 100 - - - -
                            材質 アルミニウム合金 - - アルミニウム合金 - - - アルミニウム合金 アルミ - - アルミ -

                            上わく付踏台 LL-Eのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-4442-40
                            61-4442-41
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            天板高さ
                            (m)
                            質量(kg) 全高

                            32,400円

                            ( 35,640円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            0.783.81.34m

                            29,068円

                            ( 31,975円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1.074.41.63m

                            踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました