(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

踏台(ブラック) SS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-4442-35
踏台(ブラック) SS SS-52B フミダイ(ブラック)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,800円
税込単価
33,880円

【特長】・グッドデザイン賞を受賞したスタイリッシュな薄型踏台!・家具の隙間にも...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    100
  • 材質:
    アルミニウム合金

型番

61-4442-35 解除

Loading...

商品情報を表示

61-4442-35 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
質量(kg)
全高
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-4442-35

0.52
4
0.77m

1個

30,800( 33,880円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・グッドデザイン賞を受賞したスタイリッシュな薄型踏台!
・家具の隙間にもスッキリ収納できる厚み44mmの薄型コンパクト設計の踏台です。
・軽量でサビにも強いアルマイト加工を採用しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

踏台(ブラック) SSの型番61-4442-35のページです。
型番61-4442-35に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

踏台(ブラック) SS

踏台(ブラック) SS

    SS-52B 踏台(ブラック)

    SS-52B 踏台(ブラック)

      薄型カラー踏台 SS-B

      薄型カラー踏台 SS-B

        踏台(シルバー) SS

        踏台(シルバー) SS

          作業用踏台「A」

          作業用踏台「A」

            踏み台 強力型 80cm ブラック

            踏み台 強力型 80cm ブラック

              作業台ライトステップ

              作業台ライトステップ

                コンステップ 折りたたみ式作業用踏台

                コンステップ 折りたたみ式作業用踏台

                  上わく付踏台 FBF

                  上わく付踏台 FBF

                    ナイキ 上枠付踏台_K9054066678

                    ナイキ 上枠付踏台_K9054066678

                      ナカオ ピッチ DW150

                      ナカオ ピッチ DW150

                        ナカオ ピッチ DW120

                        ナカオ ピッチ DW120

                          ハセガワ ライトステップ DAD型

                          ハセガワ ライトステップ DAD型

                            メーカー アズワン アルインコ アルインコ アズワン アズワン 長谷川工業 長谷川工業 ナカオ アズワン ナイキ ナカオ ナカオ 長谷川工業
                            通常価格 30,800円 22,586円 27,590円 22,500円 69,948円 9,800円 84,424円 60,466円 15,400円 39,897円 42,188円 37,188円 136,903円
                            通常出荷日 8日目~   12日目   4日目   1日目   10日目~   1日目   1日目   4日目   8日目~   14日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 - - 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 - - -
                            最大使用質量(Kg) 100 100 100 100 100 - - 150 100 100 - - -
                            材質 アルミニウム合金 - - アルミニウム合金 アルミ - - - アルミニウム合金 - - - -

                            踏台(ブラック) SSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-4442-36
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            天板高さ
                            (m)
                            質量(kg) 全高

                            39,800円

                            ( 43,780円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            0.85.21.05m

                            踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました